film

Wykorzystaj wydajne, zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, aby tworzyć pojazdy autonomiczne.

Orientacyjny czas oglądania: 2 minut(y)

Branża motoryzacyjna doświadcza obecnie ogromnej rewolucji. Wydajne technologie cyfrowe zwiększają zainteresowanie transportem autonomicznym i zmieniają dotychczasowe metody konstrukcji pojazdów.

Inteligentne i połączone samochody obsługiwane przez sztuczną inteligencję (AI) oznaczają ogromne wyzwania, ale także nowe możliwości dla producentów. Rozwój pojazdów przyszłości wiąże się z ogromnym wzrostem złożoności, dlatego konieczne jest wdrożenie odpowiednich narzędzi oraz zaangażowanie partnerów technologicznych.

Rozwiązania firmy Siemens do rozwoju pojazdów autonomicznych oferują pełen zestaw narzędzi dla wszystkich kluczowych dyscyplin technicznych, które obejmują każdy aspekt prac: od projektu poszczególnych chipów aż po walidację całego pojazdu.

Czy jesteś gotowy, aby tworzyć bezpieczne, niezawodne pojazdy autonomiczne, na które czeka cały świat? Obejrzyj ten film!


Pojazdy przyszłości będą komputerami na kółkach, które poradzą sobie z transformacją cyfrową

Wyścig po palmę pierwszeństwa w rozwoju autonomicznych pojazdów już się rozpoczął. Nowe technologie cyfrowe zwiększają zainteresowanie inteligentnymi, połączonymi produktami, takimi jak samochody autonomiczne. Prognozy mówią, że rynek pojazdów autonomicznych osiągnie wartość 7 bilionów dolarów do 2050 roku. Możemy spodziewać się bezprecedensowego wzrostu złożoności procesów rozwoju na rynku motoryzacyjnym, który już dziś cechuje się licznymi wyzwaniami i zaciętą konkurencją wśród globalnych firm technologicznych. Producenci OEM muszą analizować nowe podejścia do rozwoju pojazdów – w przeciwnym wypadku ryzykują niepowodzeniem. Objęcie pozycji lidera w obszarze rozwoju zaawansowanych systemów wspierania kierowcy (ADAS) oraz pojazdów autonomicznych to klucz do sukcesu.

Trzeba jednak pamiętać, że rozwój złożonych, autonomicznych rozwiązań w sposób bezpieczny i niezawodny, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na odpowiednim poziomie wymaga radykalnych zmian w sposobie projektowania pojazdów, ich produkcji oraz sprzedaży.

Cyfrowa transformacja to konieczność, a firma Siemens może zaoferować Ci solidne narzędzia do rozwoju pojazdów autonomicznych, które pomogą osiągnąć sukces.

Inteligentne procesy rozwoju to gwarancja bezpiecznych i niezawodnych samochodów autonomicznych

U podstaw każdego pojazdu autonomicznego leżą układy scalone, elektronika oraz wydajne oprogramowanie wbudowane. Takie samochody będą w dużym stopniu opierać się na sztucznej inteligencji, dlatego wymagają szeroko zakrojonych testów, weryfikacji oraz walidacji. Bezpieczeństwo pasażerów oraz otoczenia stoi na pierwszym miejscu, a więc kluczowe jest pozyskanie zaufania klientów.

Pojazdy autonomiczne są niezwykle złożone i wymagają międzydomenowej inżynierii: od projektowania układów scalonych aż po infrastrukturę miejską oraz wdrożenie pojazdu. Aby poradzić sobie z tą złożonością i usprawnić procesy walidacji, niezbędne jest wdrożenie zintegrowanego rozwiązania, które połączy symulację, testy, wirtualną walidację oraz inżynierię.

Niniejszy film uchyla rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o rozwiązania oferowane przez firmę Siemens i pokazuje, jak mogą wesprzeć twórców pojazdów przy realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia. Przekonaj się, jak opracować proces rozwoju w zamkniętej pętli, który będzie wspierany przez zaawansowaną technologię symulacji: cyfrowego bliźniaka.

Zastąp oparte na silosach podejście do rozwoju pojazdów autonomicznych zintegrowanym rozwiązaniem wspieranym przez cyfrowego bliźniaka.

Silosy informacyjne i zarządzanie indywidualnymi systemami już nie wystarczą, aby poradzić sobie z rosnącą złożonością rozwoju pojazdów bezzałogowych. Zamiast tego należy zintegrować wszystkie procesy w ramach kompleksowego rozwiązania cyfrowego. Z tego względu rozwiązania firmy Siemens umożliwiają prowadzenie zwinnych, opartych na modelu procesów rozwoju ze zintegrowanym przepływem danych oraz możliwościami symulacji w oprogramowaniu.

Cyfrowy bliźniak to jedna z głównych technologii leżących u podstaw naszych rozwiązań do rozwoju pojazdów autonomicznych. Zamiast fizycznego przejechania tysięcy kilometrów możemy testować cyfrowe bliźniaki chipów, elektroniki, pojazdu oraz infrastruktury miejskiej i wykorzystywać je w scenariuszach symulacyjnych. Taka konfiguracja pozwala zapewnić bezpieczeństwo i solidność. Cyfrowy bliźniak umożliwia wczesne prowadzenie testów, co ułatwia szybkie wykrywanie błędów i oszczędza czas oraz pieniądze.

Przygotuj się, aby tworzyć bezpieczne i niezawodne pojazdy autonomiczne, na które czeka cały świat. Obejrzyj wideo i dowiedz się więcej!

Udostępnij

Powiązane treści