omówienie rozwiązania

Zarządzanie cyklem życia produktu dla konstruktorów maszyn

Ramię robota sięga do księżyca.

Każdego roku świat sprzętu i maszyn przemysłowych staje się coraz bardziej skomplikowany.

Nie mając odpowiedniej technologii i procedur, konstruktorzy maszyn zostają w tyle za konkurentami z całego świata.

Zarządzanie cyklem życia produktu dla konstruktorów maszyn może łatwo rozwiązać ten problem: zamówienia będą realizowane szybciej, a organizacja zyska wsparcie dla wzrostu w przyszłości.

Mała inwestycja w digitalizację pozwoli firmom zrobić duży krok naprzód, jeśli chodzi o sukces w przyszłości.


Modułowa inżynieria projektów dla konstruktorów maszyn

Zarządzanie cyklem życia produktu dla konstruktorów maszyn (PLM) wspiera modułowe podejście do inżynierii.

Spersonalizowane oprogramowanie może zaoferować szablony niezbędne organizacjom do ulepszenia procesów biznesowych.

Modułowe procesy projektowania maszyn można tworzyć szybko. Pozwalają one konstruktorom sprzętu na sprawną i prostą realizację wymagań klientów.

Modułowe projektowanie maszyn z pomocą rozwiązań PLM upraszcza również zarządzanie zmianami w całym przedsiębiorstwie, zachęca do ponownego wykorzystania danych oraz części i zwiększa niezawodność oraz trwałość sprzętu.

Multidyscyplinarna optymalizacja projektu maszyn

Konstruktorzy mogą podnieść wydajność wytwarzania, korzystając z odpowiednich narzędzi do zarządzania projektem, które zapewniają lepszą współpracę.

Rozwiązania PLM pozwalają konstruktorom maszyn monitorować i realizować kolejne kamienie milowe w oparciu o aktualizowane w czasie rzeczywistym tablice wyników.

Dzięki lepszej przejrzystości i zintegrowanym, multidyscyplinarnym narzędziom projektowym, inżynierowie mogą sprawnie współpracować i szybciej tworzyć lepsze maszyny przy mniejszych kosztach.

Ulepszone procesy multidyscyplinarnego projektowania maszyn dają organizacjom szansę na lepsze innowacje, utrzymanie konkurencyjności i zwiększenie ogólnego udziału w rynku.

Zwiększenie wydajności produkcji

Zarządzanie cyklem życia produktu dla konstruktorów maszyn łączy różne procesy i systemy w ramach jednego rozwiązania.

Gdy systemy CAD, rysunki produkcyjne, systemy zarządzania jakością i inne elementy można znaleźć w rozwiązaniu PLM, polepsza się współpraca oraz wydajność.

Produktywność i wydajność wytwarzania rośnie, gdy różne działy mogą łatwiej pracować wspólnie nad projektami maszyn.

Udostępnij

Powiązane treści

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.