Rozszerz swoje możliwości dzięki elastycznym opcjom licencjonowania produktów dodatkowych
Licencjonowanie Solid Edge oparte na wartości umożliwia zakup opłacalnych pakietów "tokenów" licencyjnych, które można wykorzystać do uzyskania dostępu do produktów dodatkowych Solid Edge na żądanie. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do zaawansowanych funkcji, które mogą być udostępniane zespołom ds. rozwoju produktów w zależności od potrzeb.
Przez ograniczony czas oszczędzaj 10% na zakupach rocznych pakietów subskrypcji zawierających 25 lub 50 tokenów.
Wprowadź swoje dane kontaktowe poniżej, aby poznać ofertę.
Czym jest licencjonowanie oparte na wartości?
Licencjonowanie oparte na wartości to elastyczna, opłacalna alternatywa dla indywidualnego zakupu produktów dodatkowych. Wybieraj funkcje dodatkowe Solid Edge, których potrzebujesz i kiedy ich potrzebujesz.
Używany w połączeniu z Solid Edge, pakiet tokenów zapewnia dostęp do następujących produktów dodatkowych:
Chcesz dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu Solid Edge opartym na wartości?
Przez ograniczony czas otrzymasz 10% zniżki! Pospiesz się – oferta wkrótce się kończy.