Techniki inteligentnej produkcji wykorzystują nowe technologie, aby monitorować i optymalizować procesy wytwarzania. Przemysłowy Internet Rzeczy (IoT) zmienia globalny krajobraz produkcji, korzystając z danych, aby zyskać kontrolę nad środowiskami produkcyjnymi oraz dokładny wgląd w informacje.
Producenci, którzy wykorzystają ten nowy sposób prowadzenia działalności, zyskają ogromną przewagę nad konkurencją. Droga w kierunku digitalizacji zaczyna się jednak od bardzo istotnej decyzji: Czy warto stworzyć własną platformę Przemysłowego IoT, czy kupić gotowe rozwiązanie?
Decydując się na zbudowanie własnej platformy lub zakup gotowego rozwiązania, jednym z pierwszych kroków jest przeanalizowanie różnic między tymi dwiema drogami.
Budowanie platformy IIoT
Stworzenie własnej platformy IIoT to złożone, kosztowne i czasochłonne zadanie, które wymaga powołania specjalistycznego zespołu. Dział IT musi mieć doświadczenie oraz moce przerobowe, aby uruchomić, utrzymać i stale rozwijać platformę. Firmy, które tworzą własne platformy IIoT zwykle cechują się szerokimi wdrożeniami i dużą liczbą zasobów inżynierskich, ponieważ oczekują, że taka platforma pozwoli im wyróżnić się na rynku.
Zakup platformy IIoT
Decyzja o kupnie platformy IoT, zwanej również zestawem rozwojowym, od dostawcy może przyspieszyć tempo wdrożenia rozwiązania IoT. Spersonalizowane gotowe rozwiązanie nie jest może wyróżnikiem wśród konkurencji, a raczej zapewnia technologię, która pozwala zoptymalizować procesy produkcji. Zakup platformy IIoT jest obarczony mniejszym ryzykiem i obniża koszty kolejnych kroków w stronę inteligentnej produkcji.
Zestaw rozwojowy Przemysłowego IoT pozwala producentowi wczytać i przetworzyć informacje z urządzeń IoT oraz sprzętu produkcyjnego, a także przekazywać je dalej, do aplikacji IIoT oraz aplikacji zewnętrznych. Zestawy pozwalają również na szeroko zakrojone zarządzanie urządzeniami IoT.
Każdy taki pakiet składa się z czterech komponentów: sprzętu, oprogramowania, interfejsu oprogramowania oraz sieci. Czujniki zbierają dane z różnych maszyn, zaś bramki oraz systemy pozyskiwania informacji przekształcają dane analogowe na format cyfrowy.
Następnie obliczenia brzegowe zapewniają, że wstępne dane są od razu dostępne lokalnie, a usługi chmurowe oferują dogłębną analizę, przetwarzanie i przechowywanie. Wszystkie elementy zestawu IIoT składają się na gotową opcję wdrożenia rozwiązania IoT, bez konieczności zarządzania programistami, konfiguracją sieci i inżynierią sprzętu.
Obecnie można wybierać spośród ponad 650 platform IoT, a każda z nich szczyci się tym, że zapewnia najlepsze wsparcie dla rewolucji Przemysłu 4.0. Wybór właściwego partnera, który oferuje zestaw programistyczny dla Przemysłowego IoT, zdolny do spełnienia wszystkich wymagań, ma ogromne znaczenie przy wdrażaniu rozwiązania IoT. Jeśli poświęcisz czas na analizę i wykonanie niezbędnych zadań z wyprzedzeniem, późniejsze wdrożenie będzie o wiele szybsze i prostsze.