Infografika

Jakie korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikają ze stosowania systemu PLM w modelu SaaS w chmurze?

oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) dostępne w chmurze

Dzięki pracy w oprogramowaniu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) w chmurze firmy różnej wielkości mogą łatwo korzystać z narzędzi do tworzenia innowacji, które kiedyś były zarezerwowane tylko dla największych przedsiębiorstw. Model oprogramowania jako usługi (SaaS) sprawia, że małe i średnie firmy, a nawet start-upy mogą korzystać z systemów PLM, nie wydając przy tym fortuny.

6 powodów, dla których warto korzystać z oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu w chmurze

Jedne z największych firm na świecie używają oprogramowania Teamcenter jako systemu PLM. Teraz ta technologia jest dostępna dla przedsiębiorstw każdej wielkości w łatwo skalowalnym formacie pod nazwą Teamcenter X. Oznacza to, że każdy zespół może sprawnie współdzielić dane, współpracować i rozwijać swoją działalność, bez względu na lokalizację.

Proces wdrażania jest prosty. Wystarczy zasubskrybować usługę, aby uzyskać do niej natychmiastowy dostęp za pośrednictwem chmury. Pozwala to wyeliminować bariery, z którymi borykają się mniejsze firmy, takie jak ograniczone możliwości wsparcia ze strony wewnętrznego działu IT. Firma Siemens obsługuje instalację w chmurze w ramach subskrypcji.

Oto sześć podstawowych powodów, dla których warto wdrożyć Teamcenter X:

  1. Szybkie wdrożenie – Wdrożenie naszych rozwiązań zajmuje dni, a nie miesiące.
  2. Natychmiastowy dostęp – możesz zarządzać dostępem użytkowników w dowolnym czasie i miejscu.
  3. Elastyczne udostępnianie – w każdej chwili możesz zwiększyć lub zmniejszyć skalę swojej platformy.
  4. Obniżone koszty – elastyczne modele biznesowe i umowy skutkują obniżeniem kosztów.
  5. Zaawansowane zabezpieczenia – możesz błyskawicznie stosować najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa danych.
  6. Wydajność pracy – optymalizuj pracę personelu i procesy w jednym miejscu.

Pobierz infografikę i dowiedz się więcej.

Udostępnij

Powiązane treści

Drone noise reduction
Webinar

Drone noise reduction

Improve community acceptance of urban air mobility technology such as eVTOL air taxis and drones. Learn how to reduce noise using simulation and test.