Seria webinarów DIGIkawka Podczas tego webinaru zaprezentujemy, jak w praktyce połączyć sterownik PLC z bazą MS SQL, wykorzystując do tego środowisko Siemens Industrial Edge. Omówimy proces konfiguracji na rzeczywistym przykładzie i przejdziemy przez dwukierunkową wymianę danych. To czysto techniczna sesja dla osób, które chcą zobaczyć, jak krok po kroku zrealizować taką komunikację.
📅 12.05.2026
⏰ 11:00
⏱️ 1 h
🌐 język: polski
💻 online | bezpłatnie
Prowadzący: Wojciech Bączkowski
Co wyniesiesz z webinaru?
• Zobaczysz praktyczne demo: dowiesz się, jak fizycznie zrealizować połączenie oraz jak zapisywać i odczytywać dane z bazy MS SQL za pomocą sterownika PLC.
• Poznasz podstawy aplikacji Flow Creator (Node-RED): zobaczysz, jak zbudować i skonfigurować przepływy danych na urządzeniu Industrial Edge.
• Nauczysz się posługiwać bazą MS SQL w praktyce: pokażę podstawy pracy z relacyjną bazą danych pod kątem przesyłanych zmiennych (zakładamy, że baza jest już postawiona – skupiamy się na operowaniu danymi).

Prowadzący: Wojciech Bączkowski