Nadeszła nowa era projektowania CAD

Wykorzystaj możliwości modułu NX Immersive Designer dzięki zestawom słuchawkowym Sony XR

Gogle XR firmy Sony oferują technologie immersyjne zintegrowane bezproblemowo z oprogramowaniem CAD firmy Siemens, aby zapewnić prawdziwie immersyjne przepływy informacji.

  • Interakcja z projektami w immersyjnym środowisku 3D
  • Usprawnienie współpracy dzięki modelowaniu CAD w rzeczywistości rozszerzonej w czasie rzeczywistym
  • Usprawnij przepływ informacji, korzystając z najnowocześniejszych narzędzi do wizualizacji VR od firmy Siemens

Środowisko AR CAD

Rzeczywistość rozszerzona (AR, ang. Augmented Reality) jest kluczowym elementem środowisk XR (ang. Extended Reality, środowisko stanowiące połączenie rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości mieszanej). Zestaw słuchawkowy Sony XR oferuje znaczące korzyści w środowiskach AR CAD, poprawiając wizualizację modeli 3D i ulepszając interakcje z nimi, a jednocześnie umożliwiając użytkownikom zachowanie naturalnego widzenia.

W środowiskach AR CAD modele cyfrowe można umieszczać w fizycznych przestrzeniach i sprawdzać oraz modyfikować je w czasie rzeczywistym. Pozwala to zwiększyć dokładność projektowania, szybciej identyfikować potencjalne problemy i usprawnić współpracę między członkami zespołu.

W rezultacie środowisko AR CAD może usprawnić proces prototypowania, obniżyć koszty i przyspieszyć realizację projektów dzięki bardziej intuicyjnym i immersyjnym interakcjom ze złożonymi projektami w ich rzeczywistym kontekście.

Zarejestruj się poniżej, aby przedstawiciel handlowy firmy Siemens skontaktował się z Tobą w celu rozpoczęcia procesu zakupu.

Mężczyzna używający gogli VR firmy Sony i oprogramowania NX Immersive Designer firmy Siemens do pracy nad silnikiem odrzutowym
Dynamiczna integracja oprogramowania i sprzętu umożliwia korzystanie z w pełni zintegrowanego środowiska wirtualnego ułatwiającego współpracę.

CAD i technologie immersyjne: to już nie tylko wizja, lecz rzeczywistość

Nowatorski, immersyjny sposób pracy z projektami CAD

  • Rozszerzenie przestrzeni roboczej o monitory wirtualne: funkcja wielu monitorów wirtualnych dostępna w oprogramowaniu NX Immersive Designer pozwala przekształcić stanowisko pracy i pracować w ekspansywnym, immersyjnym środowisku CAD przy użyciu tradycyjnej klawiatury i myszy.
  • Modelowanie i edytowanie obiektów wirtualnych w czasie rzeczywistym w immersyjnym środowisku: nie wychodząc z oprogramowania NX Immersive Designer, można bezpośrednio wprowadzać zsynchronizowane zmiany w modelach 3D. Obiekty można projektować i analizować, a także manipulować nimi w interaktywnej przestrzeni wirtualnej bez zakłócania przepływu pracy.
  • Intuicyjna interakcja przy użyciu ręcznego kontrolera: precyzyjne, praktyczne funkcje edycji modelu zwiększają produktywność. Przy użyciu intuicyjnych kontrolerów ręcznych VR, można bez wysiłku modyfikować kształty, położenie i wygląd, aby uzyskać płynny i naturalny przebieg procesu projektowania.
  • Immersyjne animacje mechatroniczne: animacje kinematyczne umożliwiają sprawdzenie projektowanego produktu w ruchu. Dzięki symulacjom projektu w skali rzeczywistej można uzyskać cenne infomacje na temat działania produktu, co ogranicza potrzebę tworzenia kosztownych prototypów fizycznych i jednocześnie usprawnia sprawdzanie poprawności projektu.
  • Oprogramowanie NX Immersive Designer w połączeniu z goglami XR firmy Sony rewolucjonizuje proces projektowania: oferowane przez nie możliwości pozwalają utworzyć rzeczywiste odwzorowanie modeli CAD, zwiększyć efektywność współpracy i wykorzystać pełny potencjał technologii immersyjnej w procesach inżynierii i rozwoju produktu.
  • Usprawnienie projektowania, współpracy i wizualizacji: immersyjna technologia CAD oferuje istotne korzyści dla branż inżynierii i konstrukcji oraz BIM dzięki wykorzystaniu rzeczywistości wirtualnej. Przy użyciu technologii VR i AR architekci mogą symulować sekwencje budowy, aby pomóc zespołom w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów logistycznych oraz zagrożeń przed rozpoczęciem właściwej budowy. Przekłada się to na lepsze planowanie, bardziej efektywne harmonogramowanie i większe bezpieczeństwo budowy.