Uzyskaj 30% zniżki na oprogramowanie Solid Edge Design CAM Pro

Twórz światowej klasy produkty przy użyciu najnowszych technologii produkcyjnych

Oprogramowanie Solid Edge CAM Pro, zintegrowane z systemem CAD rozwiązanie zwiększające precyzję i wydajność obróbki maszynowej, pozwala usprawnić proces produkcji. Zapewnia elastyczność i kontrolę niezbędne do uzyskania optymalnej wydajności zarówno podczas pracy z prostymi, jak i złożonymi komponentami.

  • Bezproblemowa integracja z systemem CAD: możliwość pracy bezpośrednio z modelami 2D i 3D utworzonymi w oprogramowaniu Solid Edge usprawnia przepływ informacji od etapu projektowania do produkcji.
  • Obróbka wieloosiowa: natywna obsługa obróbki wieloosiowej, od 2,5 osi do 5 osi, zwiększa precyzję i skraca czas przezbrajania.
  • Optymalizacja ścieżek narzędzi: inteligentne funkcje obliczania ścieżek narzędzi minimalizują straty materiału i przyczyniają się do skrócenia cyklu produkcji.
  • Simulation: Dokładna analiza symulacji obróbki pozwala identyfikować potencjalne problemy i optymalizować projekty przed rozpoczęciem produkcji.

Zwiększ możliwości produkcyjne i obniż koszty – zaoszczędź 30% na oprogramowaniu Solid Edge CAM Pro, kupując nowe licencje online na pakiet Solid Edge + CAM Pro 3 Axis Milling. Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać więcej informacji na temat innych możliwych oszczędności przy zakupie nowego pakietu Solid Edge CAM Pro lub poszczególnych rozwiązań.

Nie przegap tej wyjątkowej oferty umożliwiającej poprawę wydajności i zwiększenie zysków!

Pracownik pracujący przy stacji roboczej z oprogramowaniem Solid Edge CAM w środowisku produkcyjnym do kontroli jakości

Czym jest oprogramowanie Solid Edge CAM Pro?

Rozwiązania Solid Edge do wytwarzania wspomaganego komputerowo (CAM) pomagają tworzyć światowej klasy produkty z wykorzystaniem wielu różnych procesów produkcji, m.in. obróbki CNC, zagnieżdżania, cięcia, gięcia, formowania, spawania, montażu i wytwarzania addytywnego.

Opracowane z myślą o użytkownikach oprogramowania Solid Edge rozwiązanie Solid Edge CAM Pro oferuje bogatą gamę narzędzi pozwalających wykonać zadanie we właściwy sposób już za pierwszym razem. Ta elastyczna i modułowa konfiguracja rozwiązań do programowania NC umożliwia maksymalizację wartości inwestycji w obrabiarki. Łatwe do wdrożenia i obsługi oprogramowanie zapewnia wydajne funkcje programowania NC przy niskich całkowitych kosztach eksploatacji.

Kup licencję online na oprogramowanie Solid Edge + CAM Pro 3 Axis Milling ↗

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Solid Edge CAM ↗

Zapoznaj się ze wszystkimi warunkami