Rola symulacji i testów w rozwoju produktu oraz uzyskaniu wskaźnika ROI transformacji cyfrowej
Symulacje i testy w rozwoju produktu: Zalety transformacji cyfrowej
Obecnie wiele firm wykorzystuje symulacje i testy, aby odpowiadać na te pytania w procesie rozwoju produktu. Jak oceniasz swoją pozycję w porównaniu z innymi?
Przeczytaj ten oparty na badaniach ebook autorstwa Lifecycle Insights, aby poznać rolę symulacji i testów w usprawnianiu procesów rozwoju i produkcji. Przeczytaj odpowiedzi na kluczowe pytania, takie jak: jak wygląda postęp wiodących firm w zakresie realizacji celów związanych z transformacją cyfrową? Co jest kluczem do podejmowania lepszych decyzji projektowych przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zleceń zmian inżynierskich i dni magazynowych? Jak można zastosować projektowanie oparte na symulacji? Czy można połączyć podejście symulacyjne i testowe, aby osiągnąć sukces?
Odkryj zalety symulacji i testowania, aby zwiększyć konkurencyjność rozwoju produktów
W jaki sposób i na jakim obecnie wykorzystujesz symulacje? Czy udało Ci się ograniczyć fizyczne prototypowanie? Czy efektywnie wykorzystujesz pomiary i testy obok symulacji? Jak zarządzasz danymi z symulacji i testów i udostępniasz oraz w pełni wykorzystujesz wartość tych danych?
Aby poradzić sobie z rosnącą złożonością nowoczesnych produktów i wprowadzić je na rynek w sposób konkurencyjny, logiczne jest ciągłe ocenianie i przyjmowanie innowacyjnych podejść do symulacji i testowania. W tym opartym na badaniach ebooku rozważono wiele tematów, takich jak projektowanie oparte na symulacji dla projektantów; przyjęcie automatyzacji i szablonów przez inżynierów w różnych zespołach do oceny konfiguracji i wydajności złożonych systemów; nowe najlepsze praktyki dotyczące wykorzystania danych z testów pomiarowych w symulacji, aż po modelowanie rzeczywistych procesów wytwarzania produktów i wiele innych. Spostrzeżenia i porównania postępów różnych firm obejmują zastosowania symulacji i testów w całym cyklu życia produktu.
Cyfrowa transformacja - spostrzeżenia z raportu branżowego
Ten ebook podkreśla rolę symulacji i testów w usprawnianiu procesów rozwoju i wytwarzania produktów. Jest on oparty na raporcie przekrojowym dotyczącym firm na różnych etapach transformacji cyfrowej. Obserwacje porównują najbardziej i najmniej postępowe firmy pod względem kluczowych parametrów biznesowych. Przeczytaj ten ebook, aby uzyskać wgląd i określić, na którym etapie ścieżki transformacji cyfrowej znajduje się Twój zespół, a także poznać podstawowe zalecane kroki, które można podjąć, aby rozpocząć drogę do transformacji lub przejść na jej kolejny etap.
Jak uzyskać korzyści z projektowania opartego na symulacji i demokratyzacji symulacji
Symulacja na wcześniejszym etapie pomaga wyeliminować zmiany projektowe na późnym etapie, co zmniejsza koszty prototypowania i przeróbek. Umieszczenie symulacji w rękach projektantów i inżynierów projektowych pomaga im podejmować terminowe decyzje projektowe. Zwalnia też czas analityków, którzy mogą skupić się na innych ważnych zadaniach.
Wczesna symulacja często oznacza bezpośrednią symulację w środowisku CAD dla zadań takich jak 3D CFD, analiza strukturalna, optymalizacja topologii i inne analizy. Aby zapewnić sukces, narzędzia te muszą pasować do organizacji pracy projektantów, ich umiejętności i poziomu doświadczenia. Demokratyzacja zadań analitycznych może również obejmować wykorzystanie dostępnych narzędzi i aplikacji opartych na szablonach symulacyjnych, które projektanci mogą wykorzystać do łatwiejszego badania architektury i konfiguracji systemu oraz współpracy z innymi inżynierami z różnych zespołów. Te podejścia pomagają przenieść symulację na wcześniejszy etap rozwoju produktu i wspierają wzrost zaufania do metod projektowania opartych na symulacji.
Przeczytaj więcej o tym, jak różne firmy przenoszą symulację na wcześniejszy etap rozwoju produktu i jak rozwiązują wyzwania związane z zarządzaniem danymi symulacyjnymi i poprawą współpracy.
Łączenie symulacji i testowania lub podejścia hybrydowe w rozwoju produktu
Istnieje wiele sposobów na usprawnienie symulacji przy użyciu testowania lub rozszerzenie strategii testowania o symulacje, a wszystko to w celu uzyskania zwiększonej wydajności lub niezawodności produktu. Na przykład - dane pomiarowe uzyskane podczas testowania produktów fizycznych mogą być wykorzystywane jako dane wejściowe symulacji w celu poprawy modelowania scenariuszy operacyjnych. Może to również działać w odwrotnym kierunku - wirtualne profile testowe można badać przed fizycznym testowaniem produktu w celu określenia najbardziej odpowiedniego profilu przyspieszonego testowania. Kolejnym przykładem jest sytuacja, w której inżynierowie kalibrują modele symulacyjne względem danych testowych, aby osiągnąć najwyższą wierność w szerszym zakresie symulacji, niż pozwala na to czas dostępny na testowanie.
Raport porusza również kwestię przyjęcia podejść software in the loop (SIL), model in the loop (MIL) oraz hardware in the loop (HIL).