E-book

Zalety cyfrowego bliźniaka i cyfrowego wątku przy rozwoju inteligentnych, połączonych produktów

Zalety systemu PLM przy rozwoju inteligentnych, połączonych produktów

Aby zaoferować inteligentne funkcje, których wymagają obecnie klienci, mechaniczną konstrukcję nowoczesnych produktów należy uzupełnić o elektronikę, instalacje elektryczne i oprogramowanie.

Przeczytaj e-book przygotowany przez Lifecycle Insights i poznaj kluczowe technologie – cyfrowego bliźniaka oraz cyfrowy wątek – które pozwalają zmierzyć się z tymi wyzwaniami podczas rozwoju produktu.


Przygotuj się na rosnącą złożoność produktów

Przejście na inteligentne, skomunikowane produkty wiąże się z wyzwaniami wynikającymi z rosnącej złożoności we wszystkich domenach projektowania. Klienci i rynki oczekują obecnie zaawansowanych, inteligentnych funkcji. W porównaniu z tradycyjnymi produktami te funkcje wymagają większej mocy obliczeniowej, szybszego próbkowania z wykorzystaniem czujników oraz większej przepustowości sieci. Zaspokojenie tych wymagań jest niełatwym zadaniem.

Z e-booka firmy Lifecycle Insights pod tytułem „Tworzenie inteligentnych, połączonych produktów: Czołowi producenci niwelują wyzwania związane z rozwojem produktu dzięki tym technologiom” dowiesz się więcej na temat wyzwań, których doświadczają inżynierowie według niedawnego badania. Poznasz również ich tradycyjne oraz progresywne rozwiązania. (Przeczytaj drugi e-book z tej serii, „Dylemat dotyczący rozwoju produktu: 5 strategii dla liderów, które pozwolą im spełnić wymagania i dotrzymywać terminów dostaw”.)

Zaleta PLM #1: Współpraca z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka

Ten e-book może pomóc Twojej firmie przyjąć bardziej progresywne podejście do projektowania i rozwoju produktów, ponieważ dowiesz się, jak w pełni wykorzystać możliwości cyfrowego bliźniaka. Cyfrowy bliźniak pozwala organizacjom zarządzać pracami projektowymi poszczególnych zespołów w formie wiarygodnego źródła informacji. Wszystkie zespoły projektowe otrzymują dostęp do tej cyfrowej definicji produktu. W ten sposób każdy może korzystać z bieżących informacji podczas całego procesu rozwoju.

Zaleta PLM #2: Monitorowanie cyfrowego obiegu informacji i zarządzanie nim

Niniejszy e-book pomoże Twojej firmie w dalszym rozwoju: poznasz rolę rozwiązań PLM w śledzeniu cyfrowego wątku i zarządzaniu nim w ramach różnych zespołów inżynierskich oraz działach funkcyjnych. Zobacz, w jaki sposób uczestnicy procesu mogą z łatwością zarządzać swoimi zmianami i wymieniać się definicjami między różnymi dziedzinami inżynierii. Rozwiązanie PLM stanowi wiarygodne źródło informacji dla wszystkich uczestników procesu, pomagając im współpracować i być na bieżąco z całym projektem produktu.

Wiodące systemy PLM: Teamcenter i Teamcenter X

Teamcenter PLM to łatwy w adaptacji, nowoczesny pakiet oprogramowania PLM, który można wdrożyć lokalnie lub w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS), aby w ten sposób zmienić codzienną pracę. Zobacz, w jaki sposób Teamcenter umożliwia pracę z kompleksowym cyfrowym bliźniakiem oraz gwarantuje cyfrowy wątek, który łączy wszystkie zainteresowane osoby oraz procesy w ramach cyklu życia produktu.

Możesz wybierać spośród elastycznych opcji wdrożenia (lokalnie, w chmurze oraz SaaS), aby szybko uzyskać korzyści i obniżyć koszty posiadania. Dopasuj system Teamcenter do własnych procesów biznesowych dzięki możliwościom konfiguracji i rozszerz jego wykorzystanie poprzez integrację z najlepszymi w swojej klasie aplikacjami specjalistycznymi lub systemami przedsiębiorstwa.

Teamcenter to platforma PLM, którą zaprojektowano tak, aby rozwijała i zmieniała się wraz z Twoją firmą. To tylko niektóre z zalet rozwiązania Teamcenter X PLM w chmurze.

Czy wiesz, że możesz wypróbować oprogramowanie Teamcenter X?

Udostępnij