E-book

Zalety cyfrowego bliźniaka i cyfrowego wątku przy rozwoju inteligentnych, połączonych produktów

Zalety systemu PLM przy rozwoju inteligentnych, połączonych produktów

Aby zaoferować inteligentne funkcje, których wymagają obecnie klienci, mechaniczną konstrukcję nowoczesnych produktów należy uzupełnić o elektronikę, instalacje elektryczne i oprogramowanie.

Przeczytaj e-book przygotowany przez Lifecycle Insights i poznaj kluczowe technologie – cyfrowego bliźniaka oraz cyfrowy wątek – które pozwalają zmierzyć się z tymi wyzwaniami podczas rozwoju produktu.


Przygotuj się na rosnącą złożoność produktów

Przejście na inteligentne, skomunikowane produkty wiąże się z wyzwaniami wynikającymi z rosnącej złożoności we wszystkich domenach projektowania. Klienci i rynki oczekują obecnie zaawansowanych, inteligentnych funkcji. W porównaniu z tradycyjnymi produktami te funkcje wymagają większej mocy obliczeniowej, szybszego próbkowania z wykorzystaniem czujników oraz większej przepustowości sieci. Zaspokojenie tych wymagań jest niełatwym zadaniem.

Z e-booka firmy Lifecycle Insights pod tytułem „Tworzenie inteligentnych, połączonych produktów: Czołowi producenci niwelują wyzwania związane z rozwojem produktu dzięki tym technologiom” dowiesz się więcej na temat wyzwań, których doświadczają inżynierowie według niedawnego badania. Poznasz również ich tradycyjne oraz progresywne rozwiązania. (Przeczytaj drugi e-book z tej serii, „Dylemat dotyczący rozwoju produktu: 5 strategii dla liderów, które pozwolą im spełnić wymagania i dotrzymywać terminów dostaw”.)

Zaleta PLM #1: Współpraca z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka

Ten e-book może pomóc Twojej firmie przyjąć bardziej progresywne podejście do projektowania i rozwoju produktów, ponieważ dowiesz się, jak w pełni wykorzystać możliwości cyfrowego bliźniaka. Cyfrowy bliźniak pozwala organizacjom zarządzać pracami projektowymi poszczególnych zespołów w formie wiarygodnego źródła informacji. Wszystkie zespoły projektowe otrzymują dostęp do tej cyfrowej definicji produktu. W ten sposób każdy może korzystać z bieżących informacji podczas całego procesu rozwoju.

Zaleta PLM #2: Monitorowanie cyfrowego obiegu informacji i zarządzanie nim

Niniejszy e-book pomoże Twojej firmie w dalszym rozwoju: poznasz rolę rozwiązań PLM w śledzeniu cyfrowego wątku i zarządzaniu nim w ramach różnych zespołów inżynierskich oraz działach funkcyjnych. Zobacz, w jaki sposób uczestnicy procesu mogą z łatwością zarządzać swoimi zmianami i wymieniać się definicjami między różnymi dziedzinami inżynierii. Rozwiązanie PLM stanowi wiarygodne źródło informacji dla wszystkich uczestników procesu, pomagając im współpracować i być na bieżąco z całym projektem produktu.

Wiodące systemy PLM: Teamcenter i Teamcenter X

Teamcenter PLM to łatwy w adaptacji, nowoczesny pakiet oprogramowania PLM, który można wdrożyć lokalnie lub w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS), aby w ten sposób zmienić codzienną pracę. Zobacz, w jaki sposób Teamcenter umożliwia pracę z kompleksowym cyfrowym bliźniakiem oraz gwarantuje cyfrowy wątek, który łączy wszystkie zainteresowane osoby oraz procesy w ramach cyklu życia produktu.

Możesz wybierać spośród elastycznych opcji wdrożenia (lokalnie, w chmurze oraz SaaS), aby szybko uzyskać korzyści i obniżyć koszty posiadania. Dopasuj system Teamcenter do własnych procesów biznesowych dzięki możliwościom konfiguracji i rozszerz jego wykorzystanie poprzez integrację z najlepszymi w swojej klasie aplikacjami specjalistycznymi lub systemami przedsiębiorstwa.

Teamcenter to platforma PLM, którą zaprojektowano tak, aby rozwijała i zmieniała się wraz z Twoją firmą. To tylko niektóre z zalet rozwiązania Teamcenter X PLM w chmurze.

Czy wiesz, że możesz wypróbować oprogramowanie Teamcenter X?

Udostępnij

Powiązane treści

Streamlining ship design with simulation and data management
Webinar

Streamlining ship design with simulation and data management

Integrate finite element simulation seamlessly with CAD to make marine structural simulation software an advantage.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Przegląd kompleksowej symulacji CFD przy projektowaniu konstrukcji morskich – Milovan Peric
White Paper

Przegląd kompleksowej symulacji CFD przy projektowaniu konstrukcji morskich – Milovan Peric

Artykuł techniczny analizuje niektóre z wątpliwości dotyczące prowadzenia analizy CFD w skali rzeczywistej i zachęca do zastosowania jej do badania projektu konstrukcji morskich w realistycznych warunkach operacyjnych.