E-book

Wykorzystanie MBD: Projektowanie z pomocą definicji opartej na modelu

Definicja oparta na modelu w Solid Edge

Jak zastąpienie papierowych rysunków definicją opartą na modelu może pomóc Ci skrócić czas wejścia na rynek, zoptymalizować wydajność i podnieść jakość produktu?

Definicja MBD pozwala inżynierom lepiej zrozumieć proces projektowania i rozwoju produktu oraz komunikować się w jego trakcie, dzięki czemu można ograniczyć liczbę kosztownych poprawek wprowadzanych w cyklu życia i realizować zadania w bardziej wydajny sposób. Niniejszy e-book opisuje, jak przekształcić procesy tworzenia dokumentacji, aby wdrożyć definicję opartą na modelu.

Dokumentacja w procesie projektowania i rozwoju produktu definiuje specyfikacje, którym muszą odpowiadać komponenty i złożenia. Zapewnia producentom dane niezbędne do zaplanowania, przygotowania i optymalizacji nowej generacji produktów. Dawniej organizacje korzystały z papierowej dokumentacji w 2D, aby zakomunikować najistotniejsze informacje działom produkcji, mimo że zespoły inżynierskie od lat tworzyły już projekty w formie modeli 3D. Dziś firmy zmieniają to podejście, zastępując papierowe rysunki właściwie opisanymi modelami 3D CAD. Takie modele pomagają organizacjom skrócić czas wejścia na rynek, podnieść wydajność oraz zwiększyć jakość produktu. W związku z tym wiele firm rezygnuje z papierowych rysunków w 2D i decyduje się na zmianę procesów tworzenia dokumentacji, aby skorzystać z definicji opartej na modelu (MBD).

MBD tworzy jedno wspólne źródło informacji: model 3D. Opisane modele 3D CAD zawierają różne informacje na przykład szczegóły geometryczne, adnotacje, listy materiałowe BOM, dane dotyczące powierzchni, metadane oraz inne informacje cyfrowe. Zapisane dane pozwalają inżynierom lepiej zrozumieć i komunikować kluczowe informacje w procesie rozwoju produktu, zwiększając tym samym przejrzystość, usuwając zbędne informacje i usprawniając współpracę między producentami i dostawcami.

Co znajdziesz w środku?

Pobierz e-book poświęcony projektowaniu z pomocą definicji opartej na modelu i poznaj główne trendy rynkowe, które zwiększają zainteresowanie rozwiązaniami MBD. Z e-booka dowiesz się:

  • jakie są główne trendy rynkowe, które przyspieszają wdrożenie MBD,
  • jakie funkcje są niezbędne do realizacji wszystkich zalet modeli 3D,
  • jak wyglądają procesy tworzenia, udostępniania i wyświetlania definicji MBD,
  • jakie funkcje automatyzacji w MBD pozwalają uniknąć powtórnego wprowadzania danych oraz błędów ludzkich,
  • w jaki sposób rozwiązanie Solid Edge Model-Based Definition umożliwia cyfrową komunikację inżynierską, bez wykorzystania papieru.

Udostępnij

Powiązane treści

Producent samolotów korzysta z rozwiązań firmy Siemens, aby skrócić czas opracowywania w pełni zelektryzowanego, kompozytowego statku powietrznego
Case Study

Producent samolotów korzysta z rozwiązań firmy Siemens, aby skrócić czas opracowywania w pełni zelektryzowanego, kompozytowego statku powietrznego

Rozwiązania NX, Fibersim i Simcenter zwiększają produktywność firmy Bye Aerospace przy zmniejszeniu liczby kadry inżynieryjnej o 66%