E-book

W jaki sposób rozwiązania niskokodowe mogą pomóc firmom z branży elektronicznej w osiągnięciu ich celów biznesowych?

Inżynierowie zajmujący się projektowaniem płytek drukowanych PCB weryfikują fizyczny prototyp, przeglądając wirtualny prototyp utworzony przy użyciu rozwiązań niskokodowych

Producenci elektroniki eksplorujący kwestie transformacji cyfrowej często szukają sposobów na przyjęcie strategii pozwalających im na uzyskanie przewagi nad konkurencją na wczesnym etapie: rozwiązania niskokodowe przyspieszają cykl rozwoju elektroniki. Rozwiązania niskokodowe to sprawdzone narzędzie, które umożliwia zespołom projektowym szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

Pobierz ten artykuł techniczny aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możliwości rozwoju aplikacji niskokodowych mogą pomóc firmom przyspieszyć ich transformację cyfrową.

Nowe technologie dla firm zmierzających ku transformacji cyfrowej

Pokonanie niektórych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami z branży elektronicznej w związku z transformacją cyfrową wymaga zastosowania nowych technologii, które nie zakłócają przepływu lub wewnętrznych metodologii. Przedsiębiorstwa, które eksperymentują z rozwojem aplikacji niskokodowych, wchodzą na szybką ścieżkę transformacji cyfrowej dzięki możliwości zniwelowania silosów danych.

Stosowanie technologii niskokodowych w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej

W przypadku platformy Mendix szybki rozwój aplikacji jest możliwy dzięki bardziej wizualnemu, opartemu na współpracy podejściu, które odróżnia się od tradycyjnych metod rozwoju. Aplikacje niskokodowe można zintegrować z dowolnym systemem lub źródłem danych oraz budować je i dostrajać na podstawie istniejących szablonów.

Dlaczego firmy z branży elektronicznej powinny wykorzystywać nowe technologie

Firmy z branży elektronicznej zwracają się ku niskokodowym rozwiązaniom dla przedsiębiorstw, aby przeprowadzić transformację cyfrową i zmodernizować swoją działalność. Dlaczego tak jest? Te przedsiębiorstwa przygotowują się pod kątem przyszłych wymagań z uwzględnieniem czterech trendów kształtujących branżę elektroniczną:

  • Wprowadzanie istniejących produktów na nowe rynki
  • Wykorzystanie nowych technologii
  • Zmieniające się oczekiwania klientów
  • Przystosowanie się do globalizacji

Firmy z branży elektronicznej muszą przygotować się na te trendy, stawiając jednocześnie czoła wyzwaniom związanym z ewolucją branży i rozwiązaniami niskokodowymi dla przedsiębiorstw.

Jak rozwój aplikacji niskokodowych może pomóc w zaspokojeniu potrzeb konsumentów

Firmy muszą przyjąć strategię transformacji cyfrowej, aby uzyskać przewagę nad konkurencją i sprostać wymaganiom konsumentów. Kluczowym elementem tej strategii jest korzystanie z nowych technologii w celu szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Stosując tę proaktywną strategię, przedsiębiorstwa muszą inwestować w integrację danych, automatyzację, funkcje analityki biznesowej oraz lepsze możliwości śledzenia lub poprawę kluczowych wskaźników wydajności dla dostawców, aby zapewnić sobie pozycję umożliwiającą szybkie reagowanie na zmiany.

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu globalną współpracę i widoczność dzięki rozwiązaniom niskokodowym

Rozwiązania niskokodowe mogą pomóc producentom elektroniki sprostać wyzwaniom związanym z globalizacją. Globalizacja w dalszym ciągu wpływa na projektowanie, produkcję i wprowadzanie na rynek produktów elektronicznych ponad granicami państw i kontynentów. Firmy, które chcą w pełni wykorzystać możliwości rozwoju stwarzane przez globalny handel, muszą być wystarczająco elastyczne, aby szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Muszą także być w stanie znaleźć efektywne kosztowo materiały, dostawców i partnerów, aby dostosować się do różnych potrzeb produkcyjnych i lokalizacji.

Udostępnij

Powiązane treści