Kluczowe funkcje analizy możliwości projektowych w narzędziach CAD
Czym jest eksploracja projektowa?
Pogłębiona eksploracja możliwości projektowych zależy od wiedzy ekspertów, którzy pracują z różnymi wymaganiami. W procesie rozwoju może pojawić się wiele konfiguracji geometrycznych lub propozycji projektowych, które powinny uwzględniać koszty i narzucone ograniczenia. Konstruktorzy często muszą badać kompromisy i porównywać alternatywne rozwiązania projektowe już na etapie koncepcji. Może to dotyczyć przygotowania próbnych list BOM i przeprowadzenia licznych symulacji.
Kluczowe funkcje analizy możliwości projektowych w narzędziach CAD
Przeanalizujemy, jak kluczowe funkcje systemu CAD mogą zapewnić sukces eksploracji projektowej, dając możliwość:
pracy w środowisku testowym,
dokumentowania, definiowania i śledzenia wymagań dotyczących produktu oraz zarządzania nimi,
łatwego wykorzystania istniejących projektów oraz ich modyfikacji i ponownej konfiguracji,
efektywnego zarządzania danymi,
udostępniania danych poprzez zintegrowane narzędzia.
Jak wykorzystać system CAD, by przyspieszyć proces rozwoju produktu?
Wykorzystanie właściwego narzędzia do analizy możliwości projektowych może przyspieszyć początkowe prace. Elastyczne narzędzia pozwalają konstruktorom rozważyć alternatywy bez wchodzenia zbytnio w szczegóły. Możliwość organizacji pomysłów, propozycji, konfiguracji i innych materiałów w skoordynowany sposób na tym etapie pozwala konstruktorom skupić się na znalezieniu najlepszego rozwiązania, bez obciążeń powiązanych zwykle z tego rodzaju zadaniami.
Jakie są zalety oprogramowania CAD?
Właściwe rozwiązanie nie blokuje innowacji, lecz wspiera prace nad tworzeniem koncepcji. Odpowiednie narzędzie CAD oferuje obszar, gdzie możesz analizować nowe pomysły bez konieczności przesyłania plików do systemu PLM lub PDM. Możesz oszczędzić czas i ograniczyć wysiłki, zarządzając koncepcjami w sposób zintegrowany, aby łatwiej śledzić części, rysunki i złożenia. System CAD pomoże Ci oszczędzić czas, ułatwiając ponowne wykorzystanie projektów za pośrednictwem funkcji inteligentnego wyszukiwania, dostępu do standardowych części i komponentów oraz możliwości pracy ze starszymi lub zewnętrznymi projektami w równie prosty sposób co z plikami natywnymi. To tylko początek: nowoczesne narzędzia CAD mogą wspierać również progresywne funkcje stworzone do eksploracji możliwości projektowych. Daje to dostęp do nowych funkcji za pomocą jednego kliknięcia.