E-book

Zintegrowane podejście do projektowania maszyn, zarządzania projektami i konfiguracji

Robotyczne ramię sięga do księżyca.

Oparte na chmurze zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) dla producentów maszyn pozwala zintegrować rozproszone procesy i umieścić je w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Zintegrowane podejście do projektowania maszyn jest ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ wymagania klientów stają się coraz bardziej skomplikowane, a globalna konkurencja rośnie.

Dzięki umieszczeniu zarządzania projektami, konfigurowania maszyn i ponownego wykorzystania zestawień materiałów na zintegrowanej platformie inżynierowie mogą poświęcić więcej czasu na to, co naprawdę ważne.

Przeczytaj ten e-book i dowiedz się, jak przyspieszyć innowacje dzięki cyfryzacji.


Zarządzanie multidyscyplinarnym projektowaniem maszyn

System PLM dla producentów maszyn wzmacnia współpracę w celu usprawnienia multidyscyplinarnego zarządzania projektami.

Gdy inżynierowie mechaniki, elektryki i automatyki mogą pracować na podstawie tych samych planów na wspólnej platformie, producenci maszyn mogą terminowo realizować kolejne etapy projektu i unikać kosztownych wąskich gardeł, które opóźniają wykonanie projektów.

Dzięki rozwiązaniu PLM w modelu SaaS zarządzanie multidyscyplinarnym projektowaniem maszyn staje się bezproblemowe.

Dzięki błyskawicznej dostępności z dowolnej lokalizacji z połączeniem internetowym współpraca staje się naturalnym elementem procesu, ponieważ producenci maszyn mają dostęp do zarządzania projektami, procesami i wymaganiami, gdy tego potrzebują.

Podejście modułowe do budowy maszyn

Przyjęcie modułowego podejścia do inżynierii maszyn pozwala usprawniać przyszłe konstrukcje i szybciej dostarczać produkty na rynek.

Gdy konstruktorzy maszyn mogą wybierać i lekko dostosowywać swoje moduły, a następnie zapisywać dane projektowe i informacje o zestawieniach materiałów (BOM), w konsekwencji mogą ponownie wykorzystać swoją pracę w projektach o podobnym zakresie.

Ponadto moduły już sprawdzone w praktyce będą odznaczały się większą niezawodnością, a producenci maszyn będą mogli dokładniej wyceniać większą liczbę zamówień, co zwiększy rentowność przedsiębiorstw.

System PLM dla producentów maszyn ułatwia zastosowanie modułowego podejścia do inżynierii maszyn dzięki zapewnieniu jednej lokalizacji danych i wymagań oraz ułatwieniu współpracy.

Narzędzie do zarządzania cyklem życia produktu dla producentów maszyn

Odpowiednie narzędzie do zarządzania cyklem życia produktu dla producentów maszyn pozwala zwiększyć produktywność.

Dzięki bezpiecznemu, nowoczesnemu i skalowalnemu narzędziu PLM producenci maszyn mogą obniżyć koszty, zaoszczędzić czas i zoptymalizować wykorzystanie zasobów.

Przeczytaj e-book i dowiedz się, co powinno zawierać narzędzie PLM, aby umożliwić producentom maszyn rozpoczęcie transformacji cyfrowej.

Niewielka inwestycja we właściwe rozwiązanie może przynieść ogromny skok w rozwoju działalności przedsiębiorstwa.

Udostępnij

Powiązane treści

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th