Skip to Main Content
ebook

Usprawnij procesy produkcji, korzystając z IoT i rozwiązań niskokodowych

Przemysłowy Internet Rzeczy rewolucjonizuje sposób, w jaki producenci zarządzają procesem produkcji i go optymalizują. Szacuje się, że wartość ekonomiczna IoT do 2025 roku osiągnie nawet 11,1 bilionów dolarów rocznie.

Jednak Przemysłowy IoT nie jest jednym rozwiązaniem, które spełni wszystkie potrzeby. Platforma rozwoju aplikacji niskokodowych pozwala firmom poprawić i zoptymalizować działanie IoT poprzez tworzenie spersonalizowanych rozwiązań i aplikacji.

Pobierz e-book i przekonaj się, że Insights Hub, czyli rozwiązanie IIoT w modelu usługi oraz Mendix, czyli platforma rozwoju aplikacji niskokodowych to doskonałe połączenie dla każdej organizacji, niezależnie od jej rozmiaru czy obsługiwanej branży.


Współpraca między działami IT i OT

Środowisko IoT często jest odseparowane od innych systemów, ale rozwiązania Insights Hub i Mendix umożliwiają współpracę między działami IT oraz OT. Systemy mogą komunikować się ze sobą nawzajem, a także z oprogramowaniem zewnętrznym, takim jak systemy ERP, CRM czy SAP. Taka połączona analiza pozwala na uzyskanie bardziej użytecznych informacji, poprawę doświadczeń klientów i usprawnienie operacji.

Eliminuj wyzwania projektowe w IoT, korzystając z rozwiązań low-code

Mendix to wiodąca w branży platforma rozwoju aplikacji niskokodowych, która pomaga organizacjom pokonać trudności projektowe w ramach IoT poprzez tworzenie aplikacji korporacyjnych na szeroką skalę. Platformę zaprojektowano w taki sposób, aby przyspieszyć cały cykl rozwoju: od koncepcji po wdrożenie i eksploatację, umożliwiając współpracę na każdym etapie.

Programiści z różnymi umiejętnościami mogą tworzyć aplikacje zapewniające wielość doświadczeń bez konieczności pisania choćby jednej linijki kodu, co pomaga zaspokoić zapotrzebowanie na rozwiązania w ramach całej organizacji. Stworzone do współpracy z platformą Mendix rozwiązanie Insights Hub pozwala firmie Siemens, jej partnerom i klientom na całym świecie szybko budować i integrować spersonalizowane aplikacje IoT.

Zalety integracji rozwiązań Siemens Mendix i Siemens Insights Hub

Dowiedz się więcej na temat pięciu kluczowych zalet integracji rozwiązań Siemens Insights Hub i Siemens Mendix, które zwiększają wartość Przemysłowego IoT:

  1. Zwiększenie możliwości pracowników: Pracownicy, którzy nie są programistami, mogą wykorzystać jasną integrację między Insights Hub i Mendix, aby ulepszyć prowadzone procesy.
  2. Polepszenie łączności między działami IT i OT: Zobacz, w jaki sposób połączone funkcje Insights Hub i Mendix pozwalają uzyskać bardziej przydatne informacje.
  3. Rozbudowa ekosystemu aplikacji: Skorzystaj z tworzonych aplikacji, aby usprawnić zewnętrzne procesy i budować nowe relacje biznesowe.
  4. Usprawnienie starszych narzędzi: Połącz stare i nowe źródła danych, aby tworzyć nowe aplikacje lub ulepszyć te już istniejące.
  5. Spersonalizowane rozwiązania: Zobacz, w jaki sposób Mendix pozwala użytkownikom na tworzenie natywnych aplikacji z funkcjami i możliwościami potrzebnymi klientom i pracownikom.

Pobierz e-book i zobacz, w jaki sposób każda osoba może wzmocnić wdrożenie systemu IoT, korzystając z platform rozwoju aplikacji low-code.

Udostępnij