Producenci przemysłowi stają przed nowymi wyzwaniami z uwagi na rosnącą złożoność maszyn. Nowoczesne maszyny oprócz komponentów mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych są wyposażone w czujniki, oprogramowanie i inteligentne funkcje.
Aby dotrzymywać terminów realizacji w opłacalny sposób i bez kosztownych błędów, producenci przemysłowi muszą odejść od arkuszy kalkulacyjnych i udostępnianych dokumentów oraz wejść na ścieżkę pełnej transformacji cyfrowej, która obejmuje m.in. cyfrowe zarządzanie cyklem życia produktu (PLM).
Rozwiązanie PLM łączy ludzi, procesy i technologię przedsiębiorstwa z wiarygodnym wspólnym źródłem informacji. Inżynierowie z różnych dziedzin mogą lepiej koordynować swoje działania, a wszyscy uczestnicy procesu mają dostęp do aktualnych danych produktu, których potrzebują. Skutkuje to mniejszą liczbą błędów, niższymi kosztami i wyższą jakością produktów.
Pobierz nasz bezpłatny e-book, aby dowiedzieć się, w jaki sposób producenci maszyn przemysłowych mogą podejść do wdrożenia rozwiązania PLM, aby dopasować je do swoich potrzeb i sprostać indywidualnym wyzwaniom.
System PLM zarządza danymi i procedurami w trakcie całego cyklu życia produktu. Usprawnia na przykład zarządzanie multidyscyplinarnymi listami materiałów (BOM), projektowaniem interdyscyplinarnym i wymaganiami projektu.
Dodatkowe korzyści płynące ze stosowania systemu PLM obejmują również:
Korzystanie z oprogramowania PLM oferowanego jako usługa (SaaS) ma dodatkowe zalety.
System PLM może być wdrożony lokalnie – w takim wypadku wszystkie aspekty oprócz centrum danych są obsługiwane przez przedsiębiorstwo produkcyjne. W obliczu obecnej złożoności najlepszą opcją jest jednak zarządzanie w chmurze przy użyciu oprogramowania PLM oferowanego jako usługa (SaaS).
W modelu SaaS dostawca usług instaluje rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu, administruje nim i przeprowadza jego aktualizacje. Dostawca usług pełni rolę jednego punktu kontaktowego przy wszystkich problemach związanych z oprogramowaniem, zapewniając klientowi możliwość skoncentrowania się na zasadniczej działalności: produkcji.
Rozwiązanie PLM w modelu SaaS przenosi na dostawcę usług obciążenia nakładane zazwyczaj na dział IT przedsiębiorstwa. Dostawca oprogramowania w modelu SaaS wdraża, obsługuje, aktualizuje i zabezpiecza usługi PLM. Ponieważ rozwiązanie jest obsługiwane online, zarówno pracownicy lokalni, jak i zdalni mają łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych danych i zasobów. W przypadku zmiany liczby pracowników rozwiązanie można skalować w przystępnej cenie.
Zachowaj przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi dzięki wydajnemu, opłacalnemu i dostępnemu rozwiązaniu.
Mniejsze obciążenie pracowników działu IT, którzy nie muszą już być zatrudniani ani szkoleni w związku z obsługą rozwiązania PLM lub ochroną zawartych w nim danych.
Dostosuj się do ciągle zmieniającego się świata dzięki możliwości szybkiego i łatwego śledzenia każdego detalu przez cały cykl życia produktu, od projektu przez produkcję aż po wycofanie z eksploatacji.
Z tego bezpłatnego e-booka dowiesz się, jak rozwiązanie PLM wpisuje się w cyfrową transformację przemysłową.