Produkty stają się coraz bardziej złożone. Uczestnicy procesów są rozproszeni i często pracują w różnych strefach czasowych. W jaki sposób można osiągnąć cele związane z wydaniem projektu maszyny? Na pewno nie przez przerzucanie się ręcznie wykonywanymi zrzutami ekranu.
Efektywne działanie wymaga progresywnego oprogramowania w chmurze, które jest dostosowane do obsługi nowoczesnych procesów rozwoju produktu.
Według przeprowadzonego przez firmę Lifecycle Insights badania „2020 Engineering Executive's Strategic Agenda” tylko jedna trzecia respondentów w badaniu stwierdziła, że przeprowadzają wydanie projektu w 80% przypadków. Sięgając po rozwiązanie PLM z funkcjami cyfrowego bliźniaka, można dołączyć do 33% firm, które przeprowadzają efektywne wydanie projektu w 4 na 5 przypadków.
Pobierz ten e-book, aby poznać korzyści wynikające ze stosowania rozwiązania PLM z funkcjami cyfrowego bliźniaka.