E-book

Przewodnik: Lepsza współpraca przy inżynierii projektów

Inżynierowie współpracują przy rozwoju produktu osobiście i wirtualnie, korzystając z oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

W jaki sposób możemy usprawnić współpracę inżynierską, aby na lepsze odmienić proces rozwoju produktu?

E-book przygotowany przez firmę Lifecycle Insights: „Jak skoordynować projektowanie w ramach różnych dziedzin inżynierii?” pokazuje, w jaki sposób można:

  • polepszyć koordynację w zespole inżynierii mechanicznej, która przełoży się na bardziej wydajne projekty;
  • usprawnić współpracę z innymi domenami projektowania, co zapewni, że wszystkie wymagania zostaną spełnione;
  • współpracować z dostawcami i klientami w czasie rzeczywistym z użyciem najbardziej aktualnych danych;
  • wykorzystać bezpieczne i dokładne źródło wielodomenowych informacji na każdym etapie procesu.

Współpraca inżynierska z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka

Kompleksowy cyfrowy bliźniak stanowi dokładne odzwierciedlenie produktu i pełni rolę łącznika między wszystkimi osobami zaangażowanymi w rozwój produktu: od projektowania, przez wytwarzanie, aż do utrzymania i serwisu.

Współpraca staje się prostsza, gdy inżynierowie z różnych dziedzin, dostawcy oraz klienci działają wspólnie, korzystając z informacji przesyłanych w czasie rzeczywistym z cyfrowego bliźniaka.

Organizacje, które wdrożyły cyfrowego bliźniaka, mogą od razu zauważyć zalety: są w stanie tworzyć lepsze projekty produktów i szybciej wprowadzać je na rynek.

Współpraca inżynierska ECAD-MCAD

Zespoły odpowiedzialne za projektowanie produktów korzystają z oprogramowania do projektowania mechanicznego (MCAD) i elektronicznego (ECAD) do realizacji swoich zadań.

Koordynacja tych plików w e-mailach lub na dyskach współdzielonych może skutkować utratą informacji, a różne formaty nie zawsze będą umożliwiały konwersję na inny rodzaj.

Nowoczesne rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) może obsłużyć projekty z różnych pakietów CAD i pozwala inżynierom na wizualizację projektów oraz zapewnienie, że każdy pracuje z tymi samymi, dokładnymi informacjami.

Praca z klientami, dostawcami i partnerami

Inżynierowie to nie jedyne osoby zaangażowane w rozwój produktu: w procesie biorą udział również klienci, dostawcy, a także pracownicy działów marketingu i sprzedaży.

Gdy każdy może pracować w oparciu o te same, aktualne informacje, cały proces jest o wiele sprawniejszy.

Korzystanie z e-maili w celu dzielenia się wymaganiami, danymi projektowymi i harmonogramami projektów szybko staje się karkołomnym zadaniem.

Nowoczesne platformy PLM rozwiązują ten problem, udostępniając informacje osobom wewnątrz organizacji i spoza niej, aby wszyscy mieli te same dane.

Rozwiązania SaaS PLM na potrzeby bardziej skutecznej współpracy inżynierskiej

System PLM w modelu SaaS w chmurze oferuje gotowe do personalizacji rozwiązanie dla dużych korporacji i małych i średnich firm, które cechuje się licznymi zaletami:

  • Wydajność: Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb
  • Produktywność: Dogłębne zrozumienie procesów prowadzonych w firmie
  • Szybkie wdrożenie: Natychmiastowy dostęp z poziomu przeglądarki
  • Rozproszony całkowity koszt posiadania: Subskrypcje nie wymagają dużych, jednorazowych inwestycji w technologię
  • Rozszerzone funkcje współpracy: Możliwość zaangażowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych uczestników procesu
  • Bezpieczeństwo: Własność intelektualna jest odpowiednio zabezpieczona

Dzięki dostępności rozwiązania SaaS PLM każda osoba zaangażowana w rozwój produktu zyskuje szybki i prosty dostęp do danych, których potrzebuje, bez potrzeby rozbudowanego wsparcia ze strony działu IT.

Wypróbuj rozwiązanie SaaS PLM w chmurze za darmo

Poznaj rozwiązanie Teamcenter X, skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej i zobacz, jak szybko i ekonomicznie podnieść wydajność inżynierii multidyscyplinarnej w celu stworzenia lepszych innowacji produktowych.


Udostępnij

Powiązane treści

Streamlining ship design with simulation and data management
Webinar

Streamlining ship design with simulation and data management

Integrate finite element simulation seamlessly with CAD to make marine structural simulation software an advantage.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Przegląd kompleksowej symulacji CFD przy projektowaniu konstrukcji morskich – Milovan Peric
White Paper

Przegląd kompleksowej symulacji CFD przy projektowaniu konstrukcji morskich – Milovan Peric

Artykuł techniczny analizuje niektóre z wątpliwości dotyczące prowadzenia analizy CFD w skali rzeczywistej i zachęca do zastosowania jej do badania projektu konstrukcji morskich w realistycznych warunkach operacyjnych.