E-book

Jak spełnić wymagania i dotrzymać terminów dzięki opartemu na chmurze rozwiązaniu PLM w modelu SaaS

Realizowanie sprzecznych i konkurencyjnych wymagań dzięki opartym na chmurze rozwiązaniom w modelu SaaS

Efektywne monitorowanie i spełnianie wymagań dotyczących maszyn przemysłowych

Nowe osiągnięcia w tworzeniu maszyn przynoszą nowe wyzwania, które zwiększają złożoność projektowania, produkcji i serwisowania maszyn przemysłowych.

Firmy produkujące maszyny przemysłowe muszą skutecznie działać w skomplikowanym środowisku, aby dotrzymywać terminów, kontrolować koszty i spełniać oczekiwania klientów. Oprogramowanie

do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) może pomóc firmom stawić czoła złożonym wyzwaniom związanym z budowaniem maszyn.

Pobierz ten bezpłatny e-book i dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania PLM pomagają użytkownikom monitorować i spełniać wymagania, usprawniać zarządzanie zestawieniami materiałów, terminowo realizować harmonogramy, a ostatecznie osiągać lepszą wydajność i wyższą produktywność.

Wykorzystanie rozwiązań PLM do rozwiązania problemu złożoności produktów i procesów

Zgodnie z ostatnimi badaniami wspomnianymi w tym e-booku złożoność produktów i procesów tylko rośnie.

Maszyny przemysłowe stają się coraz bardziej inteligentne i połączone, a jednocześnie cykle projektowania są krótsze z powodu napiętych terminów.

Przy tych wszystkich zmianach w maszynach muszą również zmienić się procesy wykorzystywane do ich projektowania i budowy.

Rozwiązanie PLM w modelu SaaS zapewnia firmom niedrogi sposób na dotrzymanie terminów i spełnianie wymagań niezależnie od złożoności projektu.

Efektywne monitorowanie i spełnianie wymagań dotyczących maszyn przemysłowych

Oprogramowanie PLM wykorzystuje funkcje zarządzania wymaganiami, aby pomóc inżynierom w różnych domenach projektowych i całym cyklu rozwoju.

Zarządzanie wymaganiami pozwala formalnie definiować, monitorować i zarządzać wymaganiami w całym procesie rozwoju produktu, a także ułatwiać inżynierom i innym interesariuszom dotrzymanie terminów.

Integracja zarządzania wymaganiami z innymi aspektami dotyczącymi produktu, takimi jak lista materiałów (BOM), również może przyspieszyć proces projektowania.

Rozwiązania cyfrowe, takie jak system PLM w chmurze, mogą być korzystne dla każdej domeny inżynieryjnej i innych działów funkcjonalnych.

Uzyskaj szybki zwrot z inwestycji dzięki rozwiązaniom PLM w modelu SaaS

Wdrożenie rozwiązania PLM zwykle trwało miesiące, a nawet lata, wymagając przy tym znacznych zasobów, ale oparte na chmurze rozwiązania PLM działające w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) zmieniają reguły gry.

Rozwiązania PLM w modelu SaaS są gotowe błyskawicznie, ponieważ usługa jest już wdrożona i uruchomiona. Wymagana jest tylko licencja lub subskrypcja dostępu, co eliminuje wszelkie duże koszty instalacji ponoszone z góry.

Firmy wdrażające rozwiązanie PLM w modelu SaaS wymagają niewielkiego lub wręcz żadnego wsparcia IT, aby rozpocząć instalację.

Pobierz ten bezpłatny ebook i dowiedz się, jak rozwiązania PLM w modelu SaaS pomagają firmom modernizować procesy programistyczne i kompleksowo stawać się bardziej wydajnymi organizacjami.

Udostępnij

Powiązane treści

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.