E-book

Wypełnianie luk wynikających z transformacji cyfrowej

Czas czytania: 22 min
Wypełnianie luk wynikających z transformacji cyfrowej

Digitalizacja jest niezbędna, aby utrzymać konkurencyjność w erze Przemysłu 4.0, jednak oznacza również ogromne przedsięwzięcie, które należy dopasować do indywidualnych potrzeb. Jak pokazało niedawne badanie przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą Tech-Clarity, digitalizacja bezlitośnie obnaża wszelkie braki i tworzy luki w ekosystemach oprogramowania większości firm. Trudności dotyczą między innymi zmian starszych systemów oraz dostępu do danych. Aż 54% badanych wspomniało o problemach z integracją danych pochodzących z różnych programów oraz ich otwieraniem.

Połączenie zwinności i współpracy powinno stanowić część innowacyjnego rozwiązania, które wyeliminuje braki, jednocześnie spełniając zmieniające się potrzeby w zakresie cyfrowej transformacji. Poznaj wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ponad 300 producentów i dowiedz się więcej na temat uzupełniania luk wywołanych transformacją cyfrową z pomocą innowacyjnych rozwiązań.


Udostępnij

Powiązane treści

Producent samolotów korzysta z rozwiązań firmy Siemens, aby skrócić czas opracowywania w pełni zelektryzowanego, kompozytowego statku powietrznego
Case Study

Producent samolotów korzysta z rozwiązań firmy Siemens, aby skrócić czas opracowywania w pełni zelektryzowanego, kompozytowego statku powietrznego

Rozwiązania NX, Fibersim i Simcenter zwiększają produktywność firmy Bye Aerospace przy zmniejszeniu liczby kadry inżynieryjnej o 66%