Wprowadzanie ukierunkowanych na konsumentów innowacji w branży CPG dzięki analizom produkcji i działania produktów
Łatwo jest wrócić pamięcią do pierwszego hamburgera zjedzonego w restauracji typu fast-food. O wiele trudniej jest ustalić, czy mięso pochodziło z bydła chowanego na trawie, bez antybiotyków, czy sałata pochodziła z upraw organicznych i lokalnych oraz czy opakowanie było biodegradowalne.
Konsumenci domagają się przejrzystości w odniesieniu do żywności, którą spożywają, ubrań, które noszą, i elektroniki, której używają. Od zrównoważonego rozwoju do kwestii zdrowotnych: chcą znać skład swoich zakupów, a firmy muszą dostarczać weryfikowalnych danych. Nie wystarczy już oferować dobry produkt: teraz trzeba także oferować dobre doznania związane z tym produktem.
W tym e-booku poruszono następujące tematy:
- Cztery trendy kształtujące przyszłość branży CP&R
- Cztery nasilające się wyzwania dla tej branży
- Wykorzystanie rozwoju aplikacji niskokodowych do tworzenia rozwiązań wychodzących naprzeciw obecnym trendom, rozwiązujących problemy i odpowiadających na przyszłe wyzwania.
Rosnące zapotrzebowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju, personalizacji i identyfikowalności towarów konsumpcyjnych
Zrozumienie, które trendy powodują istotne zmiany na rynku, ma kluczowe znaczenie dla firm z branży CP&R, kładących fundamenty pod przyszłą działalność, oraz dla uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Firmy z branży handlu detalicznego i pakowanych towarów konsumpcyjnych muszą obecnie wykazywać się troską o planetę i jej mieszkańców, a jednocześnie zapewnić bardziej spersonalizowane produkty i doświadczenia zakupowe za rozsądną cenę w odpowiedzi na zmieniające się wymaganiom konsumentów oraz z wykorzystaniem bogactwa informacji i preferencji, jakimi dysponują. Firmy, które odnajdą równowagę między tymi trendami, mogą przekształcić zaufanie konsumentów w kapitał marki. Poznaj cztery trendy, które będą kształtować przyszłość branży.
Jak platformy niskokodowe zintegrowane z danymi produkcyjnymi i wydajnością produktów pomagają rozwiązywać wyzwania stojące przed branżą CPG
Szybkie zmiany na rynku CPG oraz ewoluujące wymagania klientów zmuszają producentów do ponownej analizy metod rozwoju, wytwarzania i dystrybucji produktów. Rosnące wrażenie pilności odczuwane przez producentów rozważających inwestycje w rozwiązania cyfrowe jest wynikiem zmieniających się warunków rynkowych. Oprócz przygotowania się na te trendy przedsiębiorstwa z branży CP&R muszą stawić czoła wielu nasilającym się wyzwaniom spowodowanym przez nieustające zmiany zachodzące w branży.
Firmy z branży CP&R z entuzjazmem reagują na te trendy i wyzwania, a także likwidują luki w swoich procesach, które uniemożliwiają im spełnienie oczekiwań konsumentów. Zamiast zaczynać od zera, firmy z branży CP&R mogą wykorzystać nowe, łatwo dostępne technologie, aby usprawnić i zoptymalizować swoje procesy oraz skutecznie sprostać zmieniającym się wymaganiom konsumentów. Dzięki połączeniu nowych technologii z możliwościami oferowanymi przez rozwój aplikacji niskokodowych firmy mogą je wykorzystywać bez ryzyka niekorzystnego wpływu na przepływy pracy lub metodologie.
Zintegrowane rozwiązanie programowe MindSphere i Mendix
Wymagania konsumentów dotyczące przejrzystości zmuszają przedsiębiorstwa do opracowywania zdrowszych produktów o mniejszym wpływie na środowisko. Od energooszczędnych fabryk po certyfikowane produkty ekologiczne: nowe technologie pozwalają firmom z branży CP&R nadążać za trendami panującymi wśród konsumentów i stawiać czoła związanym z nimi problemom.
Firma Siemens opracowała zintegrowane rozwiązania programowe, które pozwalają firmom z branży CP&R wykorzystać przemysłowy Internet rzeczy i rozwój aplikacji niskokodowych. Przemysłowe rozwiązanie IoT MindSphere firmy Siemens udostępniane jako usługa oraz platforma Mendix do rozwoju aplikacji niskokodowych stanowią odpowiedź na wyzwania generowane przez nowe trendy konsumenckie, pozwalając przedsiębiorstwom reagować na zmiany w sposób proaktywny, a nie reaktywny.
Uodpornij swoje przedsiębiorstwo na przyszłe wyzwania i dowiedz się, jak rozwiązanie MindSphere i platforma Mendix mogą dostarczyć Ci rozwiązań niezbędnych, aby nadążyć za zmieniającymi się trendami konsumenckimi.