E-book

Platforma Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw

Inżynier używa tabletu z zainstalowanym rozwiązaniem Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Produkty stają się coraz bardziej złożone, a wymagania klientów w zakresie ich personalizacji oznaczają nowe i kosztowne wyzwania inżynieryjne. Ta sytuacja zmusza firmy z sektora MŚP do sięgania po nowe rozwiązania z myślą o odnoszeniu rynkowych sukcesów.

Platforma Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw oferuje niezbędne narzędzia zwiększające produktywność oraz ułatwiające udostępnianie danych i współpracę w chmurze.

Ponadto wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak Accelerated Engineering, ułatwia przyciąganie i zatrzymywanie najbardziej wykwalifikowanych pracowników.

Pobierz ten e-book i poznaj korzyści oferowane przez to rozwiązanie.

Dlaczego transformacja cyfrowa jest ważna dla małych firm?

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają dobrą pozycję startową, aby szybko dostosowywać się do zmieniających się trendów rynkowych, ale specyfika MŚP może ograniczać ich zdolność do realizacji zamówień na czas i w ramach założonego budżetu.

Muszą też mierzyć się z koniecznością obniżenia kosztów i wzmocnienia współpracy. Przeprowadzenie transformacji cyfrowej pomaga stawić czoła obu wyzwaniom.

Za sprawą zintegrowanych rozwiązań cyfrowych firmy z sektora MŚP mogą łatwiej optymalizować produkcję i zacieśniać współpracę,

co przekłada się na wzrost zadowolenia klientów oraz rozwój przedsiębiorstwa, większe marże i dobre perspektywy na przyszłość.

Najważniejsze czynniki napędzające transformację cyfrową

W wielu małych i średnich przedsiębiorstwach wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych przebiega powoli ze względu na koszty i konieczność przeszkolenia pracowników.

Wirtualizacja i wzrost popularności modelu udostępniania oprogramowania jako usługi (SaaS) oznaczają większą dostępność zaawansowanych technologii dla firm każdej wielkości.

Jednocześnie globalna konkurencja przyczynia się do spadku cen i skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek, przez co zapotrzebowanie na te narzędzia jest większe niż kiedykolwiek.

Transformacja cyfrowa stała się koniecznością ze względu na wymóg większej personalizacji produktów i coraz ostrzejszą rywalizację o najlepszych pracowników.

Zintegrowane rozwiązania cyfrowe, takie jak platforma Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiają udział w trwającej właśnie transformacji cyfrowej.

Zintegrowane rozwiązania cyfrowe zapewniające duży zwrot z inwestycji: najważniejsze korzyści

Jedna cyfrowa platforma umożliwiająca zintegrowanie wszystkich procesów: od projektu, poprzez wszystkie pośrednie etapy, do produkcji, ułatwia firmom szybsze wprowadzanie na rynek produktów wyższej jakości.

Platforma Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw ułatwia:

  • eliminację silosów danych w celu wspierania innowacji;
  • zwiększenie widoczności danych dla wszystkich uczestników procesu;
  • łączenie wymagań z procesem rozwoju produktu, aby zapewnić ich spełnienie;
  • ograniczenie zlecania zadań na zewnątrz dzięki narzędziom symulacji wysokiej klasy;
  • przyciąganie i zatrzymywanie wykwalifikowanych pracowników dzięki lepszym technologiom.

Ponieważ to rozwiązanie jest zarówno przystępne cenowo, jak i łatwe do wdrożenia, zapewnia firmom błyskawiczny zwrot z inwestycji.

Pobierz e-book, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat platformy Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Udostępnij

Powiązane treści

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.