E-book

Platforma Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw

Inżynier używa tabletu z zainstalowanym rozwiązaniem Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Produkty stają się coraz bardziej złożone, a wymagania klientów w zakresie ich personalizacji oznaczają nowe i kosztowne wyzwania inżynieryjne. Ta sytuacja zmusza firmy z sektora MŚP do sięgania po nowe rozwiązania z myślą o odnoszeniu rynkowych sukcesów.

Platforma Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw oferuje niezbędne narzędzia zwiększające produktywność oraz ułatwiające udostępnianie danych i współpracę w chmurze.

Ponadto wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak Accelerated Engineering, ułatwia przyciąganie i zatrzymywanie najbardziej wykwalifikowanych pracowników.

Pobierz ten e-book i poznaj korzyści oferowane przez to rozwiązanie.

Dlaczego transformacja cyfrowa jest ważna dla małych firm?

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają dobrą pozycję startową, aby szybko dostosowywać się do zmieniających się trendów rynkowych, ale specyfika MŚP może ograniczać ich zdolność do realizacji zamówień na czas i w ramach założonego budżetu.

Muszą też mierzyć się z koniecznością obniżenia kosztów i wzmocnienia współpracy. Przeprowadzenie transformacji cyfrowej pomaga stawić czoła obu wyzwaniom.

Za sprawą zintegrowanych rozwiązań cyfrowych firmy z sektora MŚP mogą łatwiej optymalizować produkcję i zacieśniać współpracę,

co przekłada się na wzrost zadowolenia klientów oraz rozwój przedsiębiorstwa, większe marże i dobre perspektywy na przyszłość.

Najważniejsze czynniki napędzające transformację cyfrową

W wielu małych i średnich przedsiębiorstwach wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych przebiega powoli ze względu na koszty i konieczność przeszkolenia pracowników.

Wirtualizacja i wzrost popularności modelu udostępniania oprogramowania jako usługi (SaaS) oznaczają większą dostępność zaawansowanych technologii dla firm każdej wielkości.

Jednocześnie globalna konkurencja przyczynia się do spadku cen i skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek, przez co zapotrzebowanie na te narzędzia jest większe niż kiedykolwiek.

Transformacja cyfrowa stała się koniecznością ze względu na wymóg większej personalizacji produktów i coraz ostrzejszą rywalizację o najlepszych pracowników.

Zintegrowane rozwiązania cyfrowe, takie jak platforma Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiają udział w trwającej właśnie transformacji cyfrowej.

Zintegrowane rozwiązania cyfrowe zapewniające duży zwrot z inwestycji: najważniejsze korzyści

Jedna cyfrowa platforma umożliwiająca zintegrowanie wszystkich procesów: od projektu, poprzez wszystkie pośrednie etapy, do produkcji, ułatwia firmom szybsze wprowadzanie na rynek produktów wyższej jakości.

Platforma Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw ułatwia:

  • eliminację silosów danych w celu wspierania innowacji;
  • zwiększenie widoczności danych dla wszystkich uczestników procesu;
  • łączenie wymagań z procesem rozwoju produktu, aby zapewnić ich spełnienie;
  • ograniczenie zlecania zadań na zewnątrz dzięki narzędziom symulacji wysokiej klasy;
  • przyciąganie i zatrzymywanie wykwalifikowanych pracowników dzięki lepszym technologiom.

Ponieważ to rozwiązanie jest zarówno przystępne cenowo, jak i łatwe do wdrożenia, zapewnia firmom błyskawiczny zwrot z inwestycji.

Pobierz e-book, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat platformy Accelerated Engineering dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Udostępnij

Powiązane treści

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.