materiał do pobrania

Solid Edge Teacher Edition (1)

Bezpłatne, profesjonalne oprogramowanie 3D CAD dla nauczycieli

Bezpłatne, profesjonalne oprogramowanie 3D CAD dla nauczycieli

Przygotuj studentów - od szkoły podstawowej po liceum - na karierę zawodową w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) za pomocą bezpłatnej licencji programu Solid Edge Teacher Edition dla wszystkich studentów. Wraz z dostępem do naszych najlepszych w swojej klasie programów nauczania otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz, aby zaangażować swoich studentów, grupy domowe lub kluby w nauczanie STEM. Program Solid Edge jest łatwy do opanowania i obsługi. Wraz z nim dostarczany jest opracowany przez takich nauczycieli jak Ty zestaw samouczków i projektów, odpowiednich dla studentów na każdym poziomie nauki.

Niniejsza bezpłatna wersja do pobrania:

  • Jest przeznaczona do pracy na kursach akademickich
  • Można go instalować dla każdego studenta

Aby uzyskać oprogramowanie na poziomie uniwersyteckim, należy skontaktować się z lokalnym partnerem dystrybucyjnym lub zespołem akademickim Solid Edge w swoim regionie: Obszar AmerykEuropa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) lub Obszar Azji i Pacyfiku.

Uwaga: Pliki utworzone w tej wersji programu nie mogą być otwierane w komercyjnych wersjach programu Solid Edge, a rysunki 2D są oznaczone znakiem wodnym.


"Poza funkcjami modelowania prawdziwe możliwości programu Solid Edge uwidoczniły się podczas pracy z NASA i innymi pionierami w branży, którzy korzystali z konkurencyjnych produktów. Dzięki otwartemu środowisku Solid Edge mogliśmy bezproblemowo zaimportować dane i przesłać je szybko do drukarki 3D, aby udostępnić modele innym użytkownikom."

Mike Evans, Instruktor projektowania i rysowania
Huntsville Center of Technology


Co zawiera zestaw?

Zaawansowane możliwości projektowania produktu

Projektowanie części, złożeń i części blaszanych. Przykładowe możliwości: automatyczne rysowanie, tworzenie widoków rozstrzelonych, animacja, zaawansowany rendering i symulacja. Dzięki naszej unikalnej technologii synchronicznej możemy bardziej skupić się na inżynierii i projektowaniu rozwiązań, a oprogramowanie nam w tym pomaga.

Program nauczania dostosowany do Twoich potrzeb

Uzyskaj bezpłatny dostęp do samouczków tematycznych lub dotyczących danego projektukompletnego szkolenia inżynierskiego oraz programu nauczania obejmującego projekt STEM, a także do interaktywnych zasobów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe mogą zostać przekazane studentom do samodzielnej pracy lub wykorzystane podczas szkolenia grupowego. Studenci mogą również uzyskać certyfikat Solid Edge, który zapewnia przewagę konkurencyjną podczas ubiegania się o pracę.

Aktywna społeczność online i offline

Uzyskaj dostęp do naszego forum użytkowników Solid Edge, w którym znajduje się osobny dział dla studentów. Nauka programu Solid Edge daje Twoim studentom również możliwość uczestnictwa w różnych projektach i konkursach, w tym Greenpower Challenge oraz konkursie projektowania dla studentów Siemens Digital Industries Software.

Jeśli jesteś studentem, pobierz wersję Solid Edge Student Edition.

Wymagania systemowe oprogramowania Solid Edge

Udostępnij

Powiązane treści