Dziś, gdy świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, producenci, którzy chcą utrzymać pozycję i konkurencyjność, stają przed licznymi wyzwaniami. Obejmują one nową, rozproszoną kadrę, złożone projekty i konieczność wprowadzania innowacji w tempie zgodnym ze zmianami rynku.
Jednym z najszybszych sposobów na pokonanie tych przeszkód jest wdrożenie oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Dzięki systemowi PLM producenci mogą wyeliminować silosy danych i zharmonizować pracę zespołów w ramach jednego środowiska oprogramowania. Przeciwdziałaj rosnącej złożoności produktów, zmniejszając złożoność oprogramowania za pomocą chmurowego oprogramowania PLM firmy Siemens – Teamcenter X.
Dzięki rozwiązaniu PLM w modelu SaaS firmy Siemens, Teamcenter X, firmy każdej wielkości mogą korzystać z oferty w chmurze, która pozwala na rozpoczęcie pracy od pierwszego dnia. Rozwiązanie charakteryzuje się łatwą obsługą, co pomaga w szybkim włączeniu zespołów do systemu i skróceniu czasu uzyskania wartości. Stworzony z myślą o chmurze system Teamcenter X zapewnia natychmiastowy dostęp wszystkim interesariuszom, niezależnie od lokalizacji. Dzięki dostępowi przez Internet i braku konieczności instalacji umożliwia pracę z dowolnego urządzenia, w domu, w biurze lub na hali produkcyjnej. Chmurowe rozwiązanie w modelu SaaS zapewnia również większą elastyczność niż system PLM wdrożony lokalnie. Bez konieczności zakupu licencji wieczystej masz możliwość testowania nowych funkcji i dodawania nowych użytkowników w zależności od potrzeb, aby skalować w górę lub w dół i sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym.
Dzięki systemowi Teamcenter X, firma Siemens zapewnia bezpieczeństwo danych i zarządzanie danymi kopii zapasowych. Dzięki współpracy z firmą Siemens można zyskać środowisko PLM oparte na infrastrukturze chmury klasy korporacyjnej. Możesz mieć pewność, że firma Siemens i nasz partner ds. rozwiązań chmurowych zapewni Ci najnowsze funkcje zabezpieczeń i ochrony, zmniejszając ryzyko cyberataków i kradzieży własności intelektualnej. Wraz z najnowszymi funkcjami bezpieczeństwa są również dostępne najnowsze możliwości systemu PLM i funkcje zwiększające produktywność. Aktualizacje są instalowane automatycznie, bez przestoju systemów IT, które mogą opóźnić rozwój produktu.
Teamcenter X oferuje pełną funkcjonalność rozwiązania PLM oraz dodatkowe zalety chmury. Możliwości rozwiązania: