przykład wdrożenia

Ogranicz ryzyko wystąpienia błędów projektowych o 25%

Carraro Group korzysta z oprogramowania VeSys, aby o połowę skrócić testy funkcjonalne...

Reducing design error probability by 25 percent

Carraro Group

Carraro Group projektuje i realizuje rozwiązania dla maszyn rolniczych, takich jak traktory czy kombajny zbożowe. Od czasu powstania dywizji ds. osi kół i skrzyń biegów Carraro Group jest kluczowym partnerem dla wiodących producentów maszyn rolniczych na całym świecie.

http://www.carraro.com/

Centrala:
Rovigo, Italy
Produkty:
Capital E/E Insight, Capital Wiring Designer Essentials
Sektor przemysłowy:
Sprzęt ciężki

Udostępnij

Korzystając z oprogramowania VeSys i nowego podejścia, możemy wyeliminować błędy, skrócić czas wprowadzenia nowych produktów na rynek i mieć pewność, że nasi klienci nie będą tracić czasu na naprawy maszyn.
Paolo Righetti, Dyrektor, Electrical Competence Center,, Carraro Agritalia

Usprawnienie pracy rolników i lepsza jakość życia

Carraro Group powstało w 1932 roku, za cel przyjmując sobie usprawnienie pracy rolników i zapewnienie im lepszej jakości życia. Firma projektuje i realizuje rozwiązania dla maszyn rolniczych, takich jak traktory czy kombajny zbożowe. Od czasu powstania dywizji ds. osi kół i skrzyń biegów Carraro Group jest kluczowym partnerem dla wiodących producentów maszyn rolniczych na całym świecie. Cała globalna organizacja prowadzi dziewięć zakładów produkcyjnych i zatrudnia ponad 3000 pracowników.

Ponadto Carraro Group otwiera nowy rozdział w sektorze sprzętów rolniczych, wdrażając hybrydowe modele traktorów oraz linię zeroemisyjnych produktów eTransmission, przeznaczonych dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Zespół 11 inżynierów-elektryków tworzy około 50 różnych wiązek okablowania rocznie.

– Dziś skupiamy się na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i zwiększaniu wydajności maszyn do robót ziemnych oraz sprzętu do sadów i winnic – tłumaczy Paolo Righetti, dyrektor centrum Electrical Competence Center w Carraro Agritalia, dywizji ds. traktorów Carraro Group. – Technologia, innowacje i pracownicy to nasze fundamenty, które pozwalają nam osiągnąć pozycję wiodącego producenta przekładni i skrzyń biegów na świecie.

Improving farmers’ work and quality of life

Jak nadążyć za przyspieszoną produkcją?

W 2014 roku szybki rozwój Carraro Agritalia sprawił, że zespół R&D zaczął szukać nowych narzędzi do usprawnienia procesów projektowania okablowania i układów elektrycznych.

– Projektowanie okablowania i wiązek przewodów w firmie Carraro Agritalia jest bardzo ważne, ponieważ stanowią one samo serce pojazdów, które produkujemy – zaznacza Righetti. Jednak zmieniające się wymagania projektowe dotyczące tworzenia układów napędowych sprzętu ciężkiego stanowią wyzwanie dla prostych narzędzi do analizy i symulacji. Aby uwzględnić rosnącą liczbę skomplikowanych funkcji produktu, które działają w oparciu o oprogramowanie i systemy operacyjne, konieczne jest wdrożenie kompleksowego systemu do walidacji i zarządzania rewizjami.

– Nasze poprzednie środowisko projektowania elektryki sprawdzało się na samym początku działalności – tłumaczy Righetti. – Jednak gdy zaczęliśmy rozbudowę zespołu i przyjmowaliśmy więcej nowych zamówień, szybkie i skuteczne śledzenie błędów nabrało większego znaczenia, a nasze narzędzie było powolne i trudne w obsłudze. Dotychczasowe narzędzie nie zapewniało możliwości sprawdzania reguł projektowych, co stanowiło istotny element przy rosnącym wolumenie projektów w firmie.

Zespół R&D Carraro Agritalia potrzebował rozwiązania, które zintegruje projektowanie wiązek przewodów z okablowaniem, aby można było łatwo przenosić i ponownie wykorzystywać dane w całym procesie rozwoju. Konieczne było również ograniczenie liczby błędów i skrócenie czasu potrzebnego na przypisywanie części poprzez wyeliminowanie żmudnych, manualnych zadań. Ogromne znaczenie miała również możliwość automatycznego generowania spersonalizowanych raportów.

– Zmniejszenie liczby błędów podczas projektowania odgrywa kluczową rolę – uważa Righetti. – Błędy produkcyjne mogą znacząco wydłużyć procesy wytwarzania i wymagają czasochłonnych, ręcznych poprawek zanim produkcja ruszy na nowo. Błędy, które przedostaną się do ukończonego produktu, mogą skutkować koniecznością wycofań, co negatywnie wpływa na wiarygodność firmy wśród obecnych i potencjalnych klientów. – Aby zapobiec awariom pojawiającym się po zakończeniu produkcji, potrzebowaliśmy systemu do zarządzania danymi w jednym źródle oraz sposobu na testowanie i walidację projektów na wczesnym etapie prac, kiedy można łatwo poprawić błędy – tłumaczy Righetti.

Keeping up with accelerated production

Właściwy projekt już za pierwszym podejściem

Po wstępnych analizach z partnerem ds. rozwiązań Siemens Digital Industries Software, firmą Har-Tech, zespół R&D Carraro Agritalia zdecydował się na oprogramowanie VeSys™. Zespół wykorzystał oprogramowanie, aby poradzić sobie z wymaganiami dotyczącymi projektowania schematów elektrycznych i okablowania dla rosnącego katalogu traktorów i maszyn rolniczych, włączając w to linię traktorów hybrydowych i produktów eTransmission. Firma Carraro Agritalia brała pod uwagę również inne rozwiązania, ale oprogramowanie VeSys wyróżniało się ze względu na prostotę obsługi i stosunek ceny do jakości. Stanowi też część portfolio Xcelerator, kompleksowego i zintegrowanego zestawu oprogramowania i usług od firmy Siemens.

VeSys pomaga projektantom okablowania osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji (ROI) dzięki solidnym, intuicyjnym funkcjom. Oprogramowanie jest również zoptymalizowane pod kątem szybkiego wdrożenia i łatwej instalacji. Narzędzi do projektowania obwodów i wiązek można używać osobno lub wdrożyć je razem. To drugie podejście umożliwia bezproblemowy przepływ danych projektowych dotyczących okablowania do powiązanych projektów wiązek przewodów, ograniczając tym samym nakłady pracy i minimalizując ryzyko błędów.

– VeSys to narzędzie nowej generacji, które daje nam prosty sposób na śledzenie, udostępnianie i analizowanie danych inżynierskich oraz informacji w całym cyklu projektowania – wyjaśnia Righetti.

Wykorzystanie oprogramowania VeSys pozwala zespołom inżynierskim tworzyć bezbłędne projekty elektryki i okablowania już za pierwszym podejściem oraz w przyszłości korzystać z licznych funkcji walidacji. Mogą automatycznie tworzyć gotowe do produkcji rysunki, listy materiałowe BOM, a także pliki i raporty potrzebne do opracowania kosztorysów oraz wytwarzania. VeSys integruje się z systemami 3D CAD, dzięki czemu inżynierowie mogą zamodelować projekt, a następnie zająć się inżynierią szczegółów dotyczących elektryki w oprogramowaniu VeSys. – Jedną z dużych zalet oprogramowania VeSys są jego rozbudowane możliwości integracji, a także funkcje pobierania danych z wielu różnych rozwiązań CAD, MCAD oraz PLM – zaznacza Righetti.

System VeSys jest intuicyjny, prosty w obsłudze i zapewnia przewodniki wideo, szkolenia online, rozbudowaną dokumentację oraz wsparcie ze strony aktywnej społeczności użytkowników. Ponadto VeSys oferuje pełną kompatybilność danych z rozwiązaniem Capital™ firmy Siemens do rozwoju układów E/E, dzięki czemu Carraro Agritalia może nawiązywać współpracę z producentami OEM, którzy korzystają z rozwiązań Capital.

– Korzystając z oprogramowania VeSys i nowego podejścia, możemy wyeliminować błędy, skrócić czas wprowadzenia nowych produktów na rynek i mieć pewność, że nasi klienci nie będą tracić czasu na naprawy maszyn – twierdzi Righetti.

Enabling the right design, the first time

Integracja biblioteki kodów na potrzeby wczesnej weryfikacji i eliminacji błędów

W ramach wdrożenia Righetti współpracował z firmą Har-Tech, aby stworzyć bibliotekę modeli komponentów elektrycznych, które odpowiadają symbolom elektrycznym i kodom Carraro Agritalia, a następnie zintegrować tę bibliotekę z narzędziem VeSys.

Firma Har-Tech stworzyła też listy kontrolne i automatyczne sesje testowe, aby walidować schematy przed stworzeniem prototypu, co pozwoliło zespołowi R&D Carraro Agritalia wykonać wstępny etap walidacji i testów jeszcze przed złożeniem pierwszego zamówienia na wiązkę przewodów.

Upraszczając proces projektowania i weryfikacji złożonych, nowoczesnych wiązek przewodów i okablowania, VeSys pozwala Carraro Agritalia zaznaczyć swoją obecność na rynku traktorów elektrycznych. Według raportu badawczego Global Autonomous Electric Tractor Market 2021 roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) dla tego segmentu ma wynieść 32,7% między 2021 a 2027 rokiem i osiągnąć wartość około 4233,5 milionów dolarów do 2027 r.

Przewaga nad konkurencją dzięki ograniczeniu liczby błędów i szybszym testom

Od czasu wdrożenia systemu VeSys zespół R&D firmy Carraro Agritalia zwiększył liczbę posiadanych licencji z dwóch do siedmiu, co pozwoliło znacząco obniżyć koszty i podnieść produktywność. Zespół obniżył prawdopodobieństwo wystąpienia błędów projektowych o 25%, dał działom funkcjonalnym możliwość lepszego zrozumienia procesów łączności i działania obwodów, a także poprawienia wszystkich problemów na wczesnym etapie cyklu projektowania. Firma Har-Tech będzie integralną częścią tego procesu. – Chcemy wdrożyć symulację w procesie projektowania, aby osiągnąć ciągłość, a także analizować spadki napięcia i aktualny kierunek przepływu oraz prowadzić obliczenia – zaznacza Villa. – Dzięki temu inżynierowie firmy Carraro Agritalia mogą pracować szybciej i dokładniej niż w przypadku tradycyjnych systemów.

– Naszym celem jest polepszenie życia pracowników obsługujących maszyny rolnicze i budowlane – podkreśla Righetti. – Mając system VeSys, możemy dostarczać sprzęty najwyższej jakości szybciej na rynek, ograniczyć koszty operacyjne oraz ryzyko i zrealizować naszą obietnicę redukcji zanieczyszczeń przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności maszyn.

Gaining a competitive edge with fewer errors and faster test times
Aby zapobiec awariom pojawiającym się po zakończeniu produkcji, potrzebowaliśmy systemu do zarządzania danymi w jednym źródle oraz sposobu na testowanie i walidację projektów na wczesnym etapie prac, kiedy można łatwo poprawić błędy.
Paolo Righetti, Dyrektor, Electrical Competence Center,, Carraro Agritalia