raport analityka

Przyszłość analityki produkcyjnej oraz oprogramowania wspierającego zrównoważony rozwój

Zbieranie danych z pomocą oprogramowania do analizy produkcyjnej

Jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji w obszarze wytwarzania, a firmy z branży FMCG muszą wdrożyć nowoczesne technologie – w przeciwnym razie mogą pozostać w tyle.

Rozwiązania z zakresu analityki produkcyjnej zbierają, analizują i prezentują informacje z całego przedsiębiorstwa, aby podnieść wydajność i zapewnić bardziej zrównoważone operacje.

Dowiedz się, jak wykorzystać możliwości IoT, obliczenia brzegowe i programowanie niskokodowe, aby przenieść swoją działalność na nowy poziom.

Przejście na obliczenia brzegowe

Ogromna ilość danych stanowi dziś motor napędowy dla firm i pozwala im lepiej zrozumieć prowadzone operacje. Jednak przetworzenie tych informacji to duże przedsięwzięcie. Obliczenia brzegowe przenoszą dane bliżej źródła, a nie do zewnętrznej chmury, co pozwala na ich przetwarzanie na urządzeniu lub w ramach sieci.

Platforma niskokodowa dla produktów konsumenckich

Wdrożenie programowania niskokodowego pozwoliło na szybkie tworzenie aplikacji, które odpowiadają na potrzeby biznesowe. Platformy niskokodowe oraz tworzone z ich pomocą aplikacje sprawiają, że wszystkie informacje są dostępne na urządzeniach w całym przedsiębiorstwie, co podnosi produktywność i pozwala prowadzić zrównoważone operacje

Analityka produkcyjna w przedsiębiorstwie

Dzięki solidnemu połączeniu funkcji IIoT, obliczeń brzegowych i rozwoju aplikacji niskokodowych możliwe jest stworzenie wydajnego rozwiązania, które obejmuje całą organizację. Pobierz artykuł techniczny i dowiedz się, jak wdrożyć analitykę produkcyjną, aby usprawnić kluczowe procesy biznesowe, podnieść wydajność, a jednocześnie prowadzić bardziej zrównoważone przedsiębiorstwo w branży FMCG.

Udostępnij

Powiązane treści

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.

Projektowanie statków oparte na symulacji
Webinar

Projektowanie statków oparte na symulacji

Automatyzacja procesów CAD i CFD oraz inteligentna analiza przestrzeni projektowej umożliwiają osiąganie celów projektowych i operacyjnych w branży stoczniowej