백서

열심히 일만 할 것이 아니라, 스마트하게 작업하라 - NVIDIA의 HLS를 활용한 설계 복잡성 간극 없애기

성공 사례

Catapult 상위수준합성(HLS) 흐름

NVIDIA®에서는 Siemens EDA에서 제작한 Catapult®를 사용한 C++ 상위 수준 합성(High-Level Synthesis, HLS)을 도입하여 코드를 5배나 간소화할 수 있었습니다. 그 결과, 회귀 테스트에 필요한 CPU 수를 1,000배 줄이고, 나아가 테스트를 1,000배 더 많이 실시하여 자사 설계의 기능 적용 범위를 높일 수 있었습니다.

상위수준합성(High-Level Synthesis, HLS)을 통한 설계 & 검증 시간 절감

HLS는 설계 시간을 50% 절감해주고 검증 과정까지 포함한 전반적인 개발 시간을 40% 줄여주어 설계 복잡성과 설계 역량 사이의 간극을 좁혀줍니다.이 백서에서는 발전을 거듭하는 비디오, 카메라 및 디스플레이 표준 분야에서 NVIDIA가 직면한 여러 가지 난관과 이러한 맥락에서 HLS/C-레벨 흐름이 이들의 성공에 일조한 이유를 알아보겠습니다.

공유

관련 자료

자동차 및 운송 산업을 위한 차세대 설계
Webinar

자동차 및 운송 산업을 위한 차세대 설계

Siemens는 변화하는 자동차 산업을 위한 차세대 설계 툴을 제공합니다.

자동차 ECAD-MCAD 공동 설계로 한 번에 성공
White Paper

자동차 ECAD-MCAD 공동 설계로 한 번에 성공

자동차 회사가 지속적인 성공을 거두려면 ECAD-MCAD 공동 설계 솔루션을 채택하여 한 번에 성공할 가능성을 높여야 합니다. 전기 영역과 메카니컬 영역을 직접 연결하면 어떤 이점을 얻을 수 있는지 알아보십시오.

미래의 자동차: 전기차, 커넥티드 카, 자율주행 자동차 - 저자: Joe Barkai
White Paper

미래의 자동차: 전기차, 커넥티드 카, 자율주행 자동차 - 저자: Joe Barkai

미래 차량이 전자기계 통합 및 경량 설계를 통해 자동차 공급업체 시장을 변화시키는 방법에 대해 알아보십시오.