설계 효율을 높이고 SoC 출시를 앞당기는 Veloce proFPGA
Siemens EDA 툴은 초기 소프트웨어 개발을 위한 모듈식 확장형 데스크톱 프로토타이핑 플랫폼을 제공합니다.
Veloce proFPGA의 차이점
Veloce proFPGA 시스템은 네 가지 면에서 과거의 프로토타이핑 툴과 차이를 보입니다.
Veloce Strato 및 Veloce Primo 시스템의 컴파일과 일치하는 하드웨어 컴파일
모듈성 및 구성 가능성
설정 용이성
확장 가능성
Veloce proFPGA 프로토타이핑 플랫폼은 명백히 Veloce Strato 및 Veloce Primo 플랫폼을 보완하도록 설계되었습니다. 즉, 최소한의 노력으로 모든 Veloce 시스템에 대한 하드웨어 설계를 편리하게 컴파일할 수 있습니다. 개발 프로세스의 효율성이 높아지는 것은 물론, 설계가 완성되어 감에 따라 하드웨어 변경 사항을 프로토타입에 쉽고 원활하게 이식할 수 있기 때문에 프로토타이핑을 더 일찍 시작할 수 있으며 소프트웨어 설계도 더 일찍 시작할 수 있습니다.
또한 Veloce proFPGA 플랫폼은 고도의 모듈식입니다. 특정 FPGA를 쉽게 변경할 수 있어 플랫폼을 새로운 요구 사항이 있는 새 설계에 맞게 조정하거나, 설계의 나머지 부분을 다시 고치지 않고도 훨씬 더 간편하게 FPGA를 최신 세대로 업그레이드할 수 있습니다.
이러한 모듈성 덕분에 IP 블록을 설계에 통합하는 것도 간단해집니다. 하드웨어를 검증하는 동안, 여러 팀이 각기 다른 설계 하위 블록에 집중할 수 있습니다. 이들은 검증을 위해 자신들의 하드웨어 IP에 대한 FPGA를 구현합니다.
이 블록들을 소프트웨어 실행에 사용할 수 있는 전체 시스템으로 통합하면 기존 블록을 비트스트림 레벨에서 가져올 수 있으므로, 검증된 하드웨어 버전과 동일하게 구현되도록 만들고 컴파일 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
또한 각 설계에 대해 I/O를 쉽게 구성할 수 있으므로, 언제든지 필요한 I/O를 교체함으로써 플랫폼을 다양한 설계에 사용할 수 있습니다. 보다 일반적인 프로토타이핑 플랫폼에 필요한 작업과 비교했을 때, 특정 설계에 대한 프로토타입을 구성하는 데 필요한 작업이 최소화됩니다.
Veloce 검증 트라이앵글
Veloce proFPGA 프로토타이핑 플랫폼은 Veloce 트라이앵글을 완성합니다. 하드웨어 설계자가 Veloce Strato 및 Veloce Primo 플랫폼에서 검증을 완료하는 동안, 애플리케이션 개발자는 개발을 조기에 시작할 수 있습니다. 하드웨어 변경 사항이 즉시 쉽게 구현될 수 있다는 것을 알기 때문입니다.
특정 설계에 필요한 특정 FPGA 및 I/O 모듈을 연결함으로써 다양한 설계에 맞춰 쉽게 구성할 수 있습니다. 최대 20개의 FPGA를 사용할 수 있으므로 구성 및 컴파일에 대단한 노력을 기울이지 않고도 대형 설계를 쉽게 수용할 수 있습니다.
PC에 연결하는 다른 소비자용 박스만큼이나 쉽게 Veloce proFPGA 프로토타이핑 플랫폼을 연결하고 가동할 수 있습니다. 설계 또는 검증 결과에 영향을 미치지 않으면서, 최소한의 노력으로 이동 가능합니다.
하드웨어 및 소프트웨어 개발자가 시스템의 각 부분을 동시에 검증하고 검증 플랫폼 간에 이동할 때 발생하는 마찰을 최소화하면, 소프트웨어를 포함한모든 시스템 요소에 대한 검증을 철저히 마치고 설계를 더 빨리 출시할 수 있습니다.