백서
자동차 신뢰성과 안전 필수 시스템 ISO 26262의 이해
자동차 전자부품 IC design의 ISO 26262 규정 준수에 Calibre PERC 신뢰성 검증 활용
ADAS나 차량 안전성 시스템과 같은 자동차 전자부품에는 점점 복잡한 IC가 내장되며, 이러한 IC에는 우수한 신뢰성이 필수적입니다. 이러한 IC에는 높은 신뢰성 요구 사항이 수반되기 때문에 요구사항이 높지 않은 다른 환경에서 사용할 IC를 설계할 때 흔히 마주치는 것과는 다른 설계 및 검증에 어려움이 생깁니다. Calibre PERC 신뢰성 검증은 회로 토폴로지와 레이아웃 두 가지 관점에서 회로 구현에 관한 집중 분석을 지원합니다. 이 분석은 또한 검사 목적을 설정하는데 외부 조건들을 활용할 수 있고, 규정에 벗어난 회로가 무엇인지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 과정은 신뢰성 이슈 파악과 신뢰성 조건 및 업계 표준 준수를 보장하는 데 필수적입니다.
신뢰성 검증은 장시간 동안 안정적인 IC 동작을 보증합니다. 경시절연파괴(TDDB), 전기적 과부하(EOS), 일렉트로마이그레이션(EM), 정전기 방전(EDS), 전류 밀도와 점대점(point-to-point) 저항 등과 같은 문제점은 IC design의 장기적 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 현상입니다. Calibre PERC 신뢰성 플랫폼은 정확하고 종합적인 신뢰성 검증을 제공할 뿐만 아니라 IC의 차량용 기능 안전성에 대한 완전한 지원을 보증하는 업계 표준 준수 여부를 확인할 수 있습니다.