백서

HLS를 활용하여 빠르게 시장에 출시되는 STMicroelectronics의 자동차 이미지 신호 처리 기술

HLS를 활용하여 빠르게 시장에 출시되는 STMicroelectronics의 자동차 이미지 신호 처리 기술

STMicroelectronics®의 이미지 처리 사업부는 소비재, 산업, 보안 및 자동차 제조 업계에 혁신적인 이미지 처리 기술과 제품을 제공하고 있습니다. 이 팀은 템플릿을 사용하는 방식으로 이러한 제품을 시장에 빠르게 출시할 수 있는 독자적인 상위수준합성(HLS) 플로우를 제작하였습니다. 이 플로우는 안정성을 보장하여 자동차 시장에서 활용될 수 있도록 ISO 26262를 준수합니다. 이 문서는 이 팀이 HLS 플로우를 사용하여 이미지 신호 처리(image signal processing, ISP) 장치를 설계하고 검증하여 가능한 한 빨리 시장에 출시할 수 있는 방법에 대해 다루고 있습니다.

공유

관련 자료

Korean Catapult High-Level Synthesis and Verification
Fact Sheet

Korean Catapult High-Level Synthesis and Verification

Korean Verification (HLV) tools and methodologies that enable designers to complete their verification signoff at the C++ level with fast closure for RTL.