컴퓨터 지원 엔지니어링(CAE)은 물리적 테스트를 줄이고 제품 설계 및 개발을 가속화하는 데 필수적인 핵심 기술입니다. 기존 CAE 환경은 높은 계산 비용과 전문 지식 요구로 인해 충분히 활용되지 못하는 경우가 많았으며, 이는 제품 출시 지연, 개발 비용 증가, 그리고 혁신 기회 손실로 이어지곤 했습니다.
Simcenter PhysicsAI는 설계 초기 단계에서 기존 유한 요소 해석(FEA) 대비 최대 10~100배 빠른 예측 성능과 90% 이상의 높은 정확도를 제공합니다. AI 기반 차수 축소 모델(ROM)을 기존 시뮬레이션 워크플로에 자연스럽게 통합함으로써, 엔지니어링 팀은 수천 개의 설계 변형안을 신속하게 검토하고 성능 파라미터를 실시간에 가깝게 최적화할 수 있습니다.
이제 엔지니어는 속도와 정확도 사이에서 타협할 필요가 없습니다. Simcenter PhysicsAI를 통해 복잡한 설계 트레이드오프를 보다 자신 있게 분석하고, 기존 방식으로는 검증이 어려웠던 혁신적인 설계를 평가하며, 제한된 개발 일정 안에서는 찾기 어려웠던 최적의 설계안을 도출할 수 있습니다. 그 결과, 기업은 개발 리스크와 비용을 줄이는 동시에 더 우수한 제품을 더욱 빠르게 시장에 출시할 수 있습니다.