Skip to Main Content
다양한 형태의 고급 안전 기능이 통합되는 과정에서 자동차의 전자 부품 수는 계속해서 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 완전 자율 주행 차량으로 넘어가면서 더욱 증가할 것입니다. 안전 관련 장치는 전 세계 자동차 제조업체 및 공급업체들이 빠르게 채택 중인 ISO 26262 표준에 규정된 최대한의 품질 및 안정성 요구사항을 준수하는 것이 매우 중요합니다. Siemens Digital Industries Software의 Tessent 제품군은 ISO 26262 표준에서 필수적으로 요구하는 품질 및 안정성 메트릭을 충족시키는 종합 테스트 솔루션 세트를 제공합니다. 이 백서는 자동차 분야에서 사용할 IC의 디지털 및 아날로그 부분을 테스트하기 위한 고급 테스트 기능에 관해 설명합니다.