백서

자율 주행을 위한 HLS (High-level Synthesis)

High-Level Synthesis for autonomous drive

자동화된 차량과 ADAS는 LiDAR, 레이더, 카메라 및 기타 장치의 센서 데이터를 융합할 수 있는 기능에 달려 있습니다. 이 센서 융합 작업은 점점 더 주문 제작 처리 하드웨어(FPGA 또는 ASIC)를 사용하여 수행될 것입니다. 이 센서 데이터를 기반으로 결정을 내리려면 머신러닝과 AI를 적용하기 위해 더 많은 주문 제작 칩이 필요합니다. 이 백서에서는 HLS(High-Level Synthesis) 방법 을 사용하여 설계 흐름을 가속화하고 검증 과제를 해결하는 방법을 설명합니다. 때로는 HLS 방법이 수작업 코드 RTL보다 훨씬 효과적입니다.

상위수준합성을 통해 상위 수준 추상 환경에서 칩을 설계할 수 있습니다.

자율주행 차량의 센서는 차량을 둘러싼 주변 환경에 관해 실시간으로 끊임없이 대량의 데이터를 생성합니다. 차량은 이러한 데이터를 빠르게 처리하고 자율 주행을 위한 결정을 내릴 수 있도록 하는 새로운 하드웨어 아키텍처가 필요합니다. Catapult® HLS 플랫폼은 검증된 우수한 결과를 보유한 업계 최고의 HLS 플랫폼입니다. Catapult는 C++ 및 SystemC를 사용하여 기능적 목표를 설명하고, 더욱 생산적인 추상화 수준으로 업그레이드할 수 있도록 해줍니다. 또한, Catapult 플랫폼은 PowerPro와 함께 사용하면 강력한 상위 수준 합성(HLS) 기능을 제공하여 RTL 전력 및 검증 인프라를 계측, 탐색, 분석하고 최적화할 수 있어 C++과 RTL의 원활한 검증을 보장합니다. 자율주행 차량을 위한 알고리즘 집약적인 설계과 HLS는 완벽한 조합입니다. 자율주행 차량에 탑재할 반도체를 공급하는 주요 업체에서는 이미 HLS를 사용해 알고리즘 집약적인 설계를 성공적으로 구현하고 있습니다.

공유

관련 자료