Effective Return Loss(ERL)가 기존의 주파수 영역 RL(Return-Loss) 지표보다 SerDes 채널 특성화에 더 효과적인 수단으로서 기존 방식을 대체하고 있습니다. 이 글에서는 ERL이 도입, 채택되는 이유를 설명하고 ERL의 컴퓨팅 방식을 소개합니다. HyperLynx의 ERL 지원에 관해서도 알아보겠습니다.
ERL은 "장치나 채널 입력 또는 출력으로부터 발생한 전자기파 반사의 성능 지수"로 정의됩니다. 이 문서에서 이 지표를 도입, 채택하는 이유와 ERL의 컴퓨팅 방식을 설명하였습니다. 또한 이 문서에는 HyperLynx®가 기존의 RL(Return Loss)에 ERL(Effective Return Loss), 그와 연결된 한도를 활용하여 50GBASE-KR과 50GBASE-CR 채널 특성화 및 규정 준수를 수행하는 방법도 설명하였습니다.