백서

전자 설계 효율성을 향상하여 원활한 신제품 도입(NPI) 구현

읽기 시간: 5분
자동화 기술과 혁신을 통해 미래의 첨단 제품 설계

기업은 데이터 관리를 개선하여 일반적으로 가장 시간을 많이 낭비하는 CAD(Computer-Aided Design) 작업을 줄임으로써 엔지니어링 생산성을 높일 수 있습니다. 이를 실현하기 위해 PDM 및 PLM 솔루션을 통해 설계 데이터 관리 성숙도를 향상합니다. 그 결과로 부가가치가 없는 시간이 단축되어 엔지니어링 리소스를 확보할 수 있습니다.

데이터 관리 기능의 성숙도

엔지니어링 데이터는 엔지니어링 외 영역에서도 빈번하게 사용됩니다. 엔지니어는 다른 이들이 사용할 용도로 CAD 모델을 준비해야 하는 경우가 많습니다. 수작업으로 도면을 제작하거나 다운스트림 단계에서 사용할 모델을 변환하거나 시각 자료를 준비하는 것뿐만 아니라 단순히 다른 이들을 위해 설계를 찾는 것 자체가 시간이 걸리고 창의적 프로세스에 방해가 될 수 있습니다. 기업이 세일즈 프레젠테이션이나 가상 서비스 목적으로 3D를 사용하는 비중이 늘어나면서 이 문제는 더욱 심화될 겁니다.

자신 있게 설계하고 설계 데이터를 재사용하여 시간 절약

PDM 시스템이나 더 범위가 넓은 PLM 솔루션의 일부이거나 상관없이 적절한 설계 데이터 관리 시스템에서는 CAD 모델을 제어하고 필요할 때 바로 찾을 수 있어야 합니다. 다양한 기준을 기반으로 빠르게 정보에 액세스할 수 있는 기능 역시 효과적인 설계 생산성을 달성하는 데 필수적입니다. 액세스한 모든 이해 관계자가 데이터를 바로 활용하여 협업하고 이를 재사용할 수 있어야 합니다.

오늘날의 설계자는 그 어느 때보다 시간이 부족합니다. 적절하지 않은 검색 결과와 검색 시간은 스트레스와 비효율적인 작업을 유발하므로 시간을 낭비하지 않고 새로운 설계 기준을 신속하게 평가해야 합니다.

다운스트림 단계의 관계자와 시스템을 통합하여 엔지니어링 외 영역에서의 액세스를 제어하는 PLM 시스템

설계 데이터 관리 시스템은 일반적인 데이터 공유 작업을 자동화하므로 빈번히 사용되는 자료를 바로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 설계 체크인 기능을 통해 다운스트림 단계에서 사용되는 섬네일 및 설계 형식 생성 작업을 시작할 수 있습니다. PLM 시스템은 이러한 자료 생성 기능뿐만 아니라 엔지니어링 외 영역에서의 액세스를 제어하고 다운스트림 단계의 관계자 및 시스템을 통합합니다. 이러한 기능은 수동으로 데이터를 공유해야 하는 수고를 덜어주므로 엔지니어링 효율을 보장하기 위한 최우선 사항입니다.

공유