백서

PowerPro를 이용한 Arm사의 입력파일 완성도 검증 방법론

추상적 배터리

이 백서에서는 IC Design 구축과 프로토타입 단계에서 다양한 데이터 무결성 검사를 수행하는 Siemens EDA의 PowerPro™ 소프트웨어 포트폴리오를 이용해 Arm사에서 적용한 새로운 자동 입력파일 완성도 검증 방법론을 제안합니다. 이 방법을 따르면 양질의 입력 데이터를 얻었는지 더 빠르게 반복 체크할 수 있고, 결과적으로 상관관계가 잘 정립된 전력 수치를 확보할 수 있습니다. 반복을 여러 번 해야 하는 경우, 체크포인트 데이터베이스 방식을 시행하여 툴 실행 중 정리 단계를 우회합니다. 이렇게 하면 전력 위반이 발생한 부분에만 국한하여 심층 분석을 실시하면 되기 때문에 반복 과정을 미세 조정하는 속도가 빨라집니다.

PowerPro에는 이미 액티비티 주석(FSDB/SAIF/STW/QWAVE), 테크놀로지 라이브러리(.lib)와 물리정보 매핑(SPEF) 등과 관련된 다양한 검사가 포함되어 있습니다. Arm사와 같이 이런 다양한 검증을 위해 PowerPro의 입력파일 완성도 검증 방법론을 적용하면 안정적인 전력 수치를 얻으면서 프로젝트 시간을 최대 88%까지 절약할 수 있습니다.

공유

관련 자료

Frontloaded CFD with Simcenter FLOEFD
Webinar

Frontloaded CFD with Simcenter FLOEFD

Join us for this webinar to learn more about Simcenter FLOEFD and the value of frontloading CFD in the design process.