영상

혁신적인 디지털 스레드 접근 방식으로 제품 설계 프로세스 간소화

디지털 스레드 솔루션으로 소비재 설계 효율 향상

예상 시청 시간: 25분

수년 동안 자동차, 항공우주와 같은 산업은 제품 복잡성으로 인해 상당한 압박에 직면해 왔으며 소비재 및 소매 기업은 대량 생산에 집중해 왔습니다. 그러나 시장 환경은 새로운 시장 트렌드의 출현과 다양성, 혁신, 지속성, 포장 변경에 대한 소비자 요구로 빠르게 변화하고 있습니다. 오늘날 시장 기회를 놓치면 고객 충성도와 순익에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 복잡성이 기하급수적으로 증가함에 따라 소비재 및 소매 부문의 기업은 연결되고 조정 가능하며 지능적인 에코시스템을 구축하여 적응해야 합니다. 본 웨비나에서 자세히 알아보고 경쟁이 치열한 소비재 업계에서 앞서 나가십시오.

소비재 기업이 직면한 과제

소비재 산업에서 신제품을 출시하는 데는 몇 가지 과제가 있습니다. 연구에 따르면 신제품의 40%가 시장에 출시되지 못하고 새로운 제품의 무려 95%가 결국 실패합니다. 준비 부족, 유효한 고객 문제 해결 실패, 낮은 소비자 참여는 기업이 직면한 주요 문제입니다. 또한 소비자가 복잡하고 연결되고 개인화된 제품을 요구함에 따라 세계화 및 개인화가 중요한 과제가 되었습니다.

개인화, 지속성 및 혁신으로의 전환

오늘날 소비자는 디지탈화 덕분에 운전석에 앉아 다양한 정보와 데이터에 자유롭게 액세스할 수 있습니다. 소비자는 일상 생활에 맞는 개인화된 제품과 경험을 기대합니다. 지속성은 최종 제품뿐만 아니라 기업이 공장, 공급망 및 물류를 운영하는 방식에서도 중요한 측면이 되었습니다. 지속 가능한 포장 및 제품에 대한 요구가 증가했으며 소비자는 환경에 긍정적인 영향을 미치는 기업을 찾고 있습니다. 소비재 기업은 고객의 기대를 충족하고 책임감 있게 설계된 고품질 제품을 제공하고자 연구 개발에 투자함에 따라 계속해서 혁신해야 합니다.

디지털 스레드 솔루션을 통해 소비자 제품 개발 프로세스를 최적화하는 방법

소비재 기업은 제품의 원활한 설계, 검증 및 시뮬레이션을 지원하는 전체적인 접근 방식인 디지털 스레드를 구현하여 개인화된 경험에 대한 요구를 충족할 수 있습니다. 스마트 제품 및 프로세스 설계 디지털 스레드는 세 가지 요소를 기반으로 소비재 설계 및 제조를 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

주요 내용:

  • 디지털 스레드 솔루션으로 소비자 제품 설계 프로세스를 최적화하는 방법
  • 빠르고 능률적이며 비용 효율이 높은 방식으로 설계 및 생산되는 개인화된 제품을 개발하는 방법
  • 속도, 품질 및 비용에 대한 요구를 충족하는 제조 가능성을 보장하는 방법
  • 제조 프로세스를 간소화하고 소비재 산업의 제품 개발 방식을 개선하는 방법

지금 웨비나에서 Siemens의 디지털 스레드 솔루션을 통해 제품 설계 도구를 최적화하여 제조 효율을 높이는 방법을 알아보십시오.

공유

관련 자료