영상

Siemens PLM은 규제 및 개발 목적으로 다양한 ADAS 테스트를 실시합니다

예상 시청 시간: 3분

전 세계 도로 위를 달리는 차량 수는 10억대 이상이며, 매일 자동차 사고로 사망하는 이들이 3,287명에 달하는 상황에서 자동차 안전은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 전체 자동차 사고 중 90% 이상이 운전자 부주의로 발생하므로, 인간이 주행에 개입하는 비중을 줄여 자동차 사고 사상자 비중을 대폭 줄일 수 있습니다.

첨단 운전자 지원 시스템 (ADAS) 구현은 운전자가 주행에 개입할 필요가 없는 전면 자율 주행 (레벨 5)로 나아가는 첫 단계입니다. Siemens는 규제부터 개발에 이르는 ADAS 테스트와 관련된 모든 영역을 커버할 수 있는 기술을 갖췄습니다. Siemens 전담 팀은 유럽 신차 평가 프로그램 (NCAP)이 고안한 제도를 비롯, 승객용 차량을 위한 소비자 테스트를 실시합니다. Siemens는 EEC 규제 130 차로 이탈 경고 시스템 (LDWS) 및 ECE 규제 131 자동 비상 제동 장치 (AEBS)와 같은 트럭 및 버스 대상 UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) 규제를 준수하는 ADAS 테스트 실시가 가능한 기술을 갖췄습니다. 더불어 Siemens의 모든 ADAS 테스트는 ISO (International Organization for Standardization) 10725 인증을 받았습니다.


Thank you for downloading our whitepaper

공유

관련 자료