기술 문서

자동차 신뢰성과 안전 필수 시스템 ISO 26262의 이해

여러 대의 차량이 통과 중인 교차로 사진. 각 차량 주변의 노란색 동심원은 무선 통신을 나타냅니다.

자동차 전자 부품은 안전 시스템과 연결된 자동차 플랫폼에서 점점 더 큰 역할을 하고 있습니다. 이같은 시스템이 새로 시장에 진출한 기업에 큰 기회를 주지만 IC 설계 안전성과 신뢰성에 적용된 높은 표준을 납득하기가 어려울 수 있습니다. ISO 26262와 같은 업계 표준을 준수하는 것이 경쟁이 치열한 시장에서의 성공에 필수적입니다. Calibre PERC 신뢰성 플랫폼을 이용하면 Calibre만의 신뢰도로 검증한 결과를 도출하므로 신뢰성 검증 요구 사항과 업계 표준을 모두 준수하는 데 큰 도움이 됩니다.

자동차 전자부품 IC design의 ISO 26262 규정 준수에 Calibre PERC 신뢰성 검증 활용

ADAS나 차량 안전성 시스템과 같은 자동차 전자부품에는 점점 복잡한 IC가 내장되며, 이러한 IC에는 우수한 신뢰성이 필수적입니다. 이러한 IC에는 높은 신뢰성 요구 사항이 수반되기 때문에 요구사항이 높지 않은 다른 환경에서 사용할 IC를 설계할 때 흔히 마주치는 것과는 다른 설계 및 검증에 어려움이 생깁니다. Calibre PERC 신뢰성 검증은 회로 토폴로지와 레이아웃 두 가지 관점에서 회로 구현에 관한 집중 분석을 지원합니다. 이 분석은 또한 검사 목적을 설정하는데 외부 조건들을 활용할 수 있고, 규정에 벗어난 회로가 무엇인지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 과정은 신뢰성 이슈 파악과 신뢰성 조건 및 업계 표준 준수를 보장하는 데 필수적입니다.

신뢰성 검증은 장시간 동안 안정적인 IC 동작을 보증합니다. 경시절연파괴(TDDB), 전기적 과부하(EOS), 일렉트로마이그레이션(EM), 정전기 방전(EDS), 전류 밀도와 점대점(point-to-point) 저항 등과 같은 문제점은 IC design의 장기적 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 현상입니다. Calibre PERC 신뢰성 플랫폼은 정확하고 종합적인 신뢰성 검증을 제공할 뿐만 아니라 IC의 차량용 기능 안전성에 대한 완전한 지원을 보증하는 업계 표준 준수 여부를 확인할 수 있습니다.

공유

관련 자료

이종 간의 3D IC 어셈블리에 대한 시스템 레벨 연결성 관리 및 검증
White Paper

이종 간의 3D IC 어셈블리에 대한 시스템 레벨 연결성 관리 및 검증

다중 기판 3D IC 어셈블리에서 의도한 시스템 레벨 연결성을 확보하는 일은 쉽지 않을 수 있습니다. 이는 각 기판이 다른 방법론과 팀 및/또는 데이터 형식을 사용하여 구축될 때 특히 그렇습니다.

고급 IC 패키징 검증 및 사인오프에 Calibre 사용
White Paper

고급 IC 패키징 검증 및 사인오프에 Calibre 사용

이 글에서는 보편적인 패키지 검증 문제들에 대해 몇 가지 살펴보고, 설계자가 자동 패키지 LVS 기능을 탑재한 Calibre® 3DSTACK™ 툴을 사용하여 이 문제들을 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.