기술 문서

Interactive symmetry checking provides faster, easier symmetry verification for analog and custom IC designs

Screenshot displaying a differential-pair op-amp device selected by a green marker polygon. Dropdown macro window offers option to “Run symmetry check on selected polygon(s)”

Device symmetry ensures accurate, efficient performance of analog and custom IC designs. However, traditional physical verification for symmetry is complex and time-consuming. Calibre interactive symmetry checking runs inside the design environment to simplify and enhance IC symmetry verification. Design teams can use Calibre interactive symmetry checking to quickly and accurately analyze layouts with the multiple symmetry checking and debugging solutions of the Calibre nmPlatform. Error markers identify the exact location and cause of violations, enabling fast, accurate, DRC-clean fixes.

1D axis and 2D common centroid device symmetry verification are crucial for ensuring analog and custom IC design performance

Analog and custom IC designs require very precise device symmetry for correct, efficient operation, but traditional symmetry physical verification is time-consuming and tedious. If custom checks are necessary, companies need an expert to write them. The Calibre nmPlatform contains multiple symmetry checking and debugging solutions. Now analog and custom IC design teams can invoke those symmetry checking solutions interactively from inside their design environment with a single click, using the Calibre RealTime interface. Not only do they get fast, accurate symmetry checks for both axis and common centroid symmetry, but the resulting error markers pinpoint the exact location and cause of symmetry violations, making debugging faster, easier, and more accurate too. And, they can ensure all fixes are DRC-clean with a Calibre signoff DRC rule deck.

공유

관련 자료

올바른 디지털 도구로 신제품 출시 가속화
E-book

올바른 디지털 도구로 신제품 출시 가속화

기계 컴포넌트 및 장비 제조업체가 현재 직면하고 있는 트렌드와 과제에 대해 자세히 알아보고, 새로운 고품질 제품의 출시를 보다 비용 효율적으로 가속하는 방법을 살펴보십시오. eBook 다운로드

보다 비용 효율적인 신제품 출시 및 지속성 요구사항 충족
Infographic

보다 비용 효율적인 신제품 출시 및 지속성 요구사항 충족

신제품 출시에 소요되는 비용을 효과적으로 관리하고 디지털 도구를 적재적소에 사용하여 지속성 요구사항을 더 쉽게 충족할 수 있습니다. 본 인포그래픽에서 자세히 알아보십시오.

품질 우수성 실현하여 신제품 출시
E-book

품질 우수성 실현하여 신제품 출시

설계에서 제조에 이르는 품질 관리 프로세스를 통합하십시오. 본 eBook에서 품질 개선 프로세스를 구현하여 신제품 출시를 시작하는 방법을 알아보십시오.

전자 설계 효율성을 향상하여 원활한 신제품 도입(NPI) 구현
E-book

전자 설계 효율성을 향상하여 원활한 신제품 도입(NPI) 구현

Siemens Teamcenter PLM/PDM의 최신 CAD 데이터 관리 도구로 전자 제조 효율성 25% 향상