기술 문서

고급 EDA 기술로 RF IC 신뢰성 및 성능 개선

Calibre 툴은 고급 RF 회로 검증을 사용하여 제품 수명 동안 RF IC가 안정적인 성능을 유지할 수 있도록 보장합니다.

RF 회로는 기생 요소와 레이아웃에 따른(layout-dependent) 영향에 무척 민감하기 때문에 다양한 매개변수 각각이 설계 사양을 준수하는지 확인하기 위한 레이아웃 전후 시뮬레이션이 필수적입니다. 그러나 디바이스 유형, 디바이스 속성, 방향, 대칭 및 여타 중요한 설계 매개변수들에 대한 검증과 디버깅을 한 후 이와 같은 런타임 집약적인 시뮬레이션을 수행한다면 시간과 리소스를 둘 다 절약할 수 있습니다. Calibre 툴은 다양하고 복잡한 검증 프로세스를 자동화하여 설계자가 빠르고 정확하게 RF IC의 검증 및 DFM 최적화를 수행할 수 있도록 지원합니다.

RF IC의 토폴로지 검사를 통해 필요한 부분에 올바른 회로 구조가 사용되었는지, 그 회로 구조가 적절히 연결되었는지를 확인할 수도 있습니다. 디바이스 비대칭과 불일치, 더미 디바이스 누락, 공용 중심 레이아웃의 오류 등과 같이 레이아웃 구현에서 극히 미묘한 오류를 자동 검증하여 크로스톡, STI(Shallow Trench Isolation), WPE(Well Proximity Effect) 등의 영향을 최소화할 수 있습니다. 레이아웃 이후 필(fill) 최적화를 자동화하면 필 패턴이 대칭을 이루고 일관성을 유지하도록 보장할 수 있습니다.

공유

관련 자료

가상 설계와 검증을 통한 제조 플랜트 유연성 향상
Solution Brief

가상 설계와 검증을 통한 제조 플랜트 유연성 향상

가상 설계와 검증을 통해 유연하게 제조 플랜트에 새로운 장비와 기능을 추가할 수 있습니다.