솔루션 개요

디지털 트윈으로 선박 설계 개선

혁신적인 프로펠러와 방향타의 디지털 트윈 표현

설계 및 엔지니어링 단계는 모든 조선 프로젝트에서 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 일반적으로 선박의 전체 생산 비용의 5~10%가 설계 및 엔지니어링 단계에서 소요되지만 건조 비용의 약 85%에 영향을 미칩니다. 선박 성능의 약 90%가 이 단계에서 결정되기도 합니다.

오늘날의 불확실한 시장에서 성공을 보장하려면 처음부터 올바르게 설계하는 것이 중요합니다. 디지털 트윈 기술을 통해 선박 설계 및 엔지니어링 프로세스를 보다 효율적으로 구현할 수 있습니다.


나선형 설계의 제어

오늘날 선박 설계 및 엔지니어링 프로세스는 주로 나선형 설계를 기반으로 합니다. 하지만 이 프로세스는 비효율적입니다. 나선형 설계의 단계에는 일반적으로 여러 분야의 독립적인 팀이 관여하므로 협업이 어려워지고 데이터가 단절됩니다. 또한 오늘날의 선박은 나선형 설계가 처음 도입되었을 때보다 훨씬 더 복잡합니다.

오늘날의 복잡성을 관리하고 경쟁이 점점 치열해지는 시장에서 살아남으려면 선박 설계 및 엔지니어링에 대한 통합 접근 방식을 채택하는 것은 선택이 아니라 필수입니다.

개요를 다운로드해 자세히 알아보십시오.

시리즈 추가 자료:

공유

관련 자료

스마트한 내부 물류 솔루션으로 AGV의 가치를 최대한 활용
White Paper

스마트한 내부 물류 솔루션으로 AGV의 가치를 최대한 활용

AGV(Automated Guided Vehicle)는 공장 자동화의 핵심입니다. 그러나 공장의 내부 물류 시스템과의 적절한 통합은 완전한 가치를 창출하는 데 매우 중요합니다.