솔루션 개요

디지털 트윈으로 선박 설계 개선

혁신적인 프로펠러와 방향타의 디지털 트윈 표현

설계 및 엔지니어링 단계는 모든 조선 프로젝트에서 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 일반적으로 선박의 전체 생산 비용의 5~10%가 설계 및 엔지니어링 단계에서 소요되지만 건조 비용의 약 85%에 영향을 미칩니다. 선박 성능의 약 90%가 이 단계에서 결정되기도 합니다.

오늘날의 불확실한 시장에서 성공을 보장하려면 처음부터 올바르게 설계하는 것이 중요합니다. 디지털 트윈 기술을 통해 선박 설계 및 엔지니어링 프로세스를 보다 효율적으로 구현할 수 있습니다.


나선형 설계의 제어

오늘날 선박 설계 및 엔지니어링 프로세스는 주로 나선형 설계를 기반으로 합니다. 하지만 이 프로세스는 비효율적입니다. 나선형 설계의 단계에는 일반적으로 여러 분야의 독립적인 팀이 관여하므로 협업이 어려워지고 데이터가 단절됩니다. 또한 오늘날의 선박은 나선형 설계가 처음 도입되었을 때보다 훨씬 더 복잡합니다.

오늘날의 복잡성을 관리하고 경쟁이 점점 치열해지는 시장에서 살아남으려면 선박 설계 및 엔지니어링에 대한 통합 접근 방식을 채택하는 것은 선택이 아니라 필수입니다.

개요를 다운로드해 자세히 알아보십시오.

시리즈 추가 자료:

공유

관련 자료

Elevate aircraft reliability, availability, maintainability and safety using a digital approach
Webinar

Elevate aircraft reliability, availability, maintainability and safety using a digital approach

Discover how a digital, model-based approach can transform aircraft RAMS, boosting reliability, safety and efficiency while reducing risk, downtime and maintenance costs.