인포그래픽

EV 개발에 Capital E/E 시스템 개발 솔루션 통합

읽기 시간: 4분
EV 충전소 코드를 사용하여 전기차를 충전하는 사람

EV(전기차) 판매는 향후 10년 내에 기존 차량 판매를 능가할 것이며, 비전기차에 비해 E/E(전기 및 전자) 요소와 복잡성이 크게 증가할 것입니다. 인포그래픽을 다운로드하여 자동차 제조업체와 공급업체가 Capital E/E 시스템 개발 솔루션을 통해 EV 개발을 주도하는 방법을 알아보십시오.

E/E 시스템 개발로 빠르게 성장하는 EV 시장에 대응

2020년 전 세계 플러그인 경량 전기차 판매량은 300만 대에 달했으며, 유럽은 44% 성장한 26%로 시장 점유율을 확대했습니다. 또한 오늘날의 전기차에는 평균 3,000개 이상의 개별 와이어로 구성된 상당한 양의 전기 요소가 포함되어 복잡성 문제를 심화합니다. Siemens의 Capital E/E 시스템 개발 솔루션을 사용하면 이러한 중요한 문제를 해결할 수 있습니다.

E/E 시스템 개발에 Capital을 사용하여 얻을 수 있는 이점

Capital E/E 시스템 개발 솔루션은 모든 규모의 자동차 회사가 다음과 같은 이점을 제공하는 디지털 도구를 사용하여 E/E 시스템 개발을 최적화할 수 있도록 지원합니다.

  • 수익 향상
  • 주행 거리 증가
  • 출시 시간 단축
  • 경쟁력 향상
  • 브랜드 인식 강화
  • 고객 만족도 증가

인포그래픽을 다운로드하여 E/E 시스템 개발에 Capital을 사용하면 어떤 이점을 얻을 수 있는지 알아보십시오.

공유

관련 자료