Solid Edge는 모든 사용자에게 기본 디지털 검증 및 유한 요소 해석부터 완전히 내장된 전산유체역학에 이르는 시뮬레이션 도구를 제공합니다. 초보자나 숙련된 분석가에 상관없이 Solid Edge Simulation 솔루션은 모두의 요구사항을 충족합니다.
설계 성능을 검증하는 자동화된 프로세스로 시뮬레이션을 더 빠르게 검토할 수 있습니다. Solid Edge Simulation 기능은 설계 엔지니어가 시뮬레이션 프로세스를 초기에 적용하여 단축된 시간에 더 나은 제품을 구현하고 설계를 디지털 방식으로 검증할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다.
한정된 기간동안 모든 Solid Edge Simulation, Simcenter FLOEFD for Solid Edge, Simcenter Flomaster for Solid Edge 제품을20% 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다.
Solid Edge Simulation
Solid Edge 환경 내에서 부품과 어셈블리 설계를 디지털 방식으로 검증할 수 있습니다. Solid Edge Simulation이 기본 제공하는 FEA(유한요소해석) 기능을 통해 물리적 프로토타입 제작에 대한 필요성을 크게 줄임으로써 재료 및 테스트 비용을 절감하고 설계시간을 단축할 수 있습니다.
Simcenter FLOEFD for Solid Edge
CFD(전산유체역학) 해석을 프런트로딩하여 동향을 분석하고 원치 않는 설계옵션을 제거할 수 있습니다. Simcenter FLOEFD for Solid Edge는 완전히 내장되어 있으므로 CAD 환경을 벗어날 필요가 없습니다.
Simcenter Flomaster for Solid Edge
빠르고 유연한 1D 환경에서 배관작업의 흐름속도, 온도 및 압력강하를 계산하고 시각화할 수 있습니다. Simcenter Flomaster for Solid Edge를사용하면 CAD 데이터를 기반으로 한 모델을 자동으로 생성하여 열유체 시스템을 정확하게 모델링할 수 있습니다.
기간한정20% 할인이벤트! 서두르세요. 혜택이 곧 종료됩니다.
전체사용약관보기 ↗