팩트 시트
Questa Signoff CDC 검증
Questa Signoff CDC는 자동으로 클록 및 클록 할당 전략을 식별하여 설정에 소요되는 시간을 최소화합니다.
28nm 노드 이하에서의 새로운 리스크
설계자는 칩의 고성능 및 저전력 요구사항을 충족하기 위해 고급 멀티클로킹 아키텍처를 점점 더 많이 사용하는 추세입니다. 둘 이상의 클록 도메인이 있는 설계(현재 모든 설계의 99%에 해당함)의 RTL 또는 게이트 레벨 시뮬레이션은 클록 도메인 간의 데이터 전송과 관련된 실리콘 동작을 정확하게 모델링하지 못합니다. 따라서 시뮬레이션이 실리콘 기능을 정확하게 예측하지 못하므로 쇼스토퍼 버그가 발생할 수 있습니다. 더욱이, 28nm 노드 이하에서 사용 가능한 "대역폭"이 감소함에 따라 RTL의 CDC 분석에 의해 관찰되지 않는 결함 및 CDC 문제가 RTL게이트 합성에서 발생할 수 있습니다.
특히, RTL 합성은 교정 회로를 끊을 수 있습니다. 즉, 한 클록 도메인에서 생성되고 다른 클록 도메인에서 사용되는 신호 그룹 간에 CDC 문제를 제거하기 위해 RTL에 추가되는 "싱크로나이저"를 해체할 수 있습니다. RTL 합성은 관련된 조합 논리 회로를 부적절하게 구현하고 파괴적인 결함을 가져올 수도 있습니다. 결론: 28nm 이하에서 RTL 및 게이트 레벨 CDC 분석이 없으면 CDC 버그가 너무 늦은 시기에서 연구소에서 발견되므로 개발 과정의 반복이 필요하게 됩니다.