eBook
더 빠른 소프트웨어 프로덕션 검증을 위하여 설계 효율성 향상
이상적인 테스트 환경에서는 개발자가 실리콘 이전에 프로그래밍을 시작하고 데스크톱에서 독립적으로 실시간으로 코드를 실행할 수 있습니다. 수년 동안 사용되어 왔지만 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이(FPGA) 기반 프로토타이핑 시스템에는 필요한 모듈성과 확장성이 부족한 경우가 많습니다.
고성능, 모듈식, 확장 가능한 데스크톱 프로토타이핑 플랫폼인 Veloce proFPGA는 설계 팀이 경쟁사보다 뛰어난 성능을 발휘하고 앞서나갈 수 있도록 지원합니다.
초기 소프트웨어 개발을 위한 FPGA 프로토타이핑 작업 수행
기성 FPGA는 정적이고 유연하지 않으며 연결이 끊어져 있습니다. 셋업 시 검증에 필요한 다른 툴에 연결하기 위해 상당한 추가적인 노력이 필요합니다.
Veloce ProFPGA 시스템은 과거의 프로토타이핑 툴과 다른 주요한 4가지 차이점이 있습니다:
고성능 및 빠른 속도
설정 용이성
모듈성 및 구성 가능성
확장 가능성
이 전자책을 다운로드하여 Veloce proFPGA 에 대해 자세히 알아보세요.