eBook
배터리 제조 프로세스를 디지털화하여 결함률 감소
배터리 제조의 당면 과제
배터리 제조 산업은 결함, 경직성, 폐기물, 표준화 부족, 규제 강화와 같은 여러 문제에 직면해 있습니다. 이러한 문제로 인해 배터리 제조업체에서 전기차 산업의 증가하는 배터리 수요를 충족하기가 어려워지고 있습니다. 디지털화는 이 모든 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 배터리 제조업체가 빠르게 성장하는 전기차 시장에서 경쟁력을 유지하려면 디지털화가 필수입니다.
배터리 시뮬레이션을 통해 지속적으로 혁신
배터리 시뮬레이션을 통해 기계 회사는 새로운 설계를 제작하기 전에 모델링하고 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 결함을 줄이고 효율성을 개선하며 출시 시간을 줄일 수 있습니다. 시뮬레이션도 기계 회사가 보다 유연하고 적응 가능한 기계를 개발하는 데 도움이 됩니다. 배터리 산업이 끊임없이 진화하고 있으며 배터리 기계 회사는 새로운 요구사항에 빠르게 적응할 수 있어야 하므로 이는 중요합니다.
배터리 기계 성능, 기계 안전 및 에너지 효율성 최적화
빠르게 변화하는 배터리 제조 산업에서 배터리 기계 제조업체는 제품을 최적화하여 성능, 안전성 및 에너지 효율을 높여야 합니다. 디지털 트윈은 새로운 설계를 구축하기 전에 시뮬레이션하고 테스트하는 데 사용할 수 있는 기계의 가상 표현을 제공하여 이러한 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다. 무료 eBook을 다운로드하여 기업이 디지털화로 출시 시간을 50% 단축하고 커미셔닝 단계를 25% 단축한 방법을 알아보십시오.